Adicionar um widget Status de conexão da estação
Adicione um widget Status de conexão da estação para monitorar o status da conexão do controlador.
Pré-requisitos
- Para adicionar um widget Status de conexão da estação
- Na barra de ferramentas principal, selecione.Bibliotecas de modelos
- EmBibliotecas, pesquiseStation Connection Status.
- EmComponentes, arraste oStatus de conexão da estaçãoparaMainWindow (type)ou um contêiner de UI diferente naExibição de projeto.
- EmPropriedades, crie um vínculo dinâmico entre aEstaçãoe a estação do driver de comunicação que você deseja monitorar.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Em tempo de execução, o widget exibe estes indicadores de status do LED:
- LED verde. Conectado ao controlador.
- LED vermelho. Desconectado do controlador.
status de conexão da estação
widget de status de conexão da estação
conexão
monitorar
Dê sua opinião