Configurar o modo de autenticação

Altere o modo de autenticação padrão para permitir que usuários locais e do domínio façam logon em tempo de execução.
Pré-requisitos
Para permitir que os usuários do Active Directory autentiquem, execute uma destas opções:
  • Obtenha o nome de domínio e o endereço do servidor do Active Directory.
  • Verifique se o cliente
    Windows
    está no domínio do Active Directory.
Para permitir que os usuários do LDAP autentiquem, obtenha o:
  • Endereço do servidor do LDAP
  • Arquivo de certificado de CA Base64 exportado do servidor do Active Directory ou de um computador no domínio
DICA: O
FactoryTalk Optix Studio
não é compatível com LDAP sobre SSL (LDAP over SSL, LDAPS).
  1. Para configurar o modo de autenticação
  2. Na
    Exibição de projeto
    , selecione o nó raiz.
  3. Em
    Propriedades
    , expanda
    Autenticação
    e, em
    Modo de autenticação
    , selecione um tipo de autenticação:
    • Somente modelo
      . Usuários criados em
      FactoryTalk Optix Studio
      .
    • Somente local
      . Usuários locais do computador.
    • Somente domínio
      . Usuários do Active Directory e do LDAP.
    • Domínio e local
      . Usuários do Active Directory, do LDAP e do computador local.
    • Domínio, local e modelo
      . Usuários do Active Directory e LDAP, usuários de máquinas locais e usuários criados no
      FactoryTalk Optix Studio
      .
    • OAuth 2.0
      . Usuários autorizados com o protocolo OAuth 2.0. 
  4. Configure as propriedades para o modo de autenticação selecionado.
    Para mais informações, consulte Propriedades de autenticação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal