Autenticação
Selecione os modos de autenticação do usuário, disponíveis em tempo de execução, e configure a política de senha exigida para os usuários, definidas no
FactoryTalk Optix Studio
.Modos de autenticação
Dependendo do modo de autenticação selecionado, estes tipos de usuários podem fazer logon em tempo de execução:
Tipo de usuários | Descrição |
---|---|
Modelo | Usuários criados no FactoryTalk Optix Studio . |
Local | Usuários do computador local. |
Domínio | Usuários do Active Directory ou do LDAP. Os usuários do domínio podem fazer logon no Aplicativos FactoryTalk Optix usando estas convenções de nome de usuário:
|
OAuth 2.0 | Usuários autorizados com o protocolo OAuth 2.0 com PKCE. Para obter mais informações, consulte Tipo de concessão de código de autorização OAuth 2.0.
DICA:
FactoryTalk Optix Studio usa tokens RS256. |
Dependendo do sistema operacional do cliente, diferentes modos de autenticação podem ser usados:
Sistema Operacional | Autenticação do modelo | Autenticação local | Autenticação do Active Directory | Autenticação do servidor LDAP | OAuth 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Windows | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubuntu 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
Mapeamento de usuários e grupos do domínio
Novos usuários e grupos:
- Se um usuário do domínio fizer logon em tempo de execução, um usuário do modelo correspondente será criado.
Usuários e grupos existentes:
- Os grupos do modelo existente são mapeados com os grupos do domínio correspondente.
- Os usuários do modelo existente são mapeados com os usuários do domínio correspondente se o nome de usuário do modelo corresponder ao nome de usuário do domínio e à variável do domínio sob o nó do modelo do usuário.
Membros do grupo editado:
- Se um usuário do domínio não estiver mais em um grupo do domínio, o usuário do modelo correspondente será removido do grupo do modelo correspondente.
- Se um usuário do domínio se tornar membro de um grupo do domínio, o usuário do modelo correspondente será adicionado ao grupo do modelo correspondente.O usuário do modelo correspondente será adicionado ao grupo do modelo correspondente se o grupo do domínio existir no modelo.
Usuários e grupos removidos:
- Se um usuário do domínio for removido de um grupo e o usuário do modelo correspondente pertencer ao grupo do modelo, o usuário será removido do grupo do modelo após um logon bem-sucedido.
Políticas de senha
Aplique:
- Validade mínima e máxima da senha
- Comprimento mínimo da senha
- A necessidade de definir senhas exclusivas
DICA:
As políticas de senha afetam somente os usuários do modelo.
Dê sua opinião