SOCKET_DELETE
A instrução SOCKET_DELETE exclui uma instância de soquete criada. Para conexões Transmission Control Protocol (TCP), SOCKET_DELETE também fecha (fechamento passivo) a conexão antes de excluir a instância. As saídas são atualizadas de maneira síncrona a partir da varredura do programa.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.SOCKET_DELETE

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Execute | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
Instance | Entrada | UDINT | Copia o Manipulador de soquete retornado de uma instrução SOCKET_CREATE ou SOCKET_ACCEPT para excluir o respectivo soquete.
|
Done | Saída | BOOL | Indica quando a operação é concluída.
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. |
Busy | Saída | BOOL |
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. |
Error | Saída | BOOL | Indica a ocorrência de um erro.
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. |
Status | Saída | SOCK_STATUS | O status é definido usando o Tipo de dados SOCK_STATUS que contém informações de ErrorID, SubErrorID e StatusBits. A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. |
Exemplos de SOCKET_DELETE
Exemplo de diagrama de blocos de função SOCKET_DELETE

Exemplo de diagrama de ladder SOCKET_DELETE

Exemplo de texto estruturado SOCKET_DELETE

Resultados

Dê sua opinião