Códigos de erro do soquete

Códigos de erro do soquete
Código ErrorID
Código de SubErrorID
Descrição do Erro
Ação Corretiva
0
A instrução de soquete concluiu a operação com êxito.
1
A instrução de soquete está pendente.
2
A instância de soquete não está disponível.
Confirma que a instância de soquete não foi excluída ou o valor Timeout excedido.
3
A operação SOCKET_DELETEALL está em andamento.
Aguarde a conclusão da operação SOCKET_DELETEALL pendente.
4
1
Parâmetro ilegal, canal inválido.
Nenhuma ação. Reservado para uso futuro.
4
2
Parâmetro ilegal, o endereço IP de soquete inválido.
  • Erro ocorrendo. O SOCKET_CREATE contém um SockAddr com qualquer valor que não seja zero.
  • SOCKET_OPEN ou SOCKET_WRITE executa com um endereço IP de destino inválido. Destino inválido de endereços IP são:
    • Endereço IP próprio
    • 0.0.0.0
    • Endereço de circuito de retorno (127.x.x.x)
    • Endereço multicast classe D (224.x.x.x)
    • Endereço do link local (169.254.x.x)
    • Endereço de transmissão (aplicável apenas para instância de soquete TCP)
Altere para um endereço IP válido.
4
3
Parâmetro ilegal, endereço da porta de soquete inválido.
O erro ocorre quando as seguintes portas são especificadas em SOCKET_CREATE, SOCKET_OPEN ou SOCKET_WRITE:
  • Portas TCP
    • 44818 – EtherNet/IP
    • 502 - ModbusTCP
    • 67 – servidor DHCP
    • 68 – cliente DHCP
    • 0 – porta inválida
  • Portas UDP
    • 2222 - EtherNet/IP
    • 67 – servidor DHCP
    • 68 – cliente DHCP
    • 0 – porta inválida
Altere o endereço da porta.
4
4
Parâmetro ilegal, tipo de soquete inválido.
Tipos de soquete válidos são:
  • TCP – 1
  • UDP - 2
Alterar o tipo de soquete.
4
5
Parâmetro ilegal, valor de tempo limite de soquete inválido.
Os valores de tempo limite válidos são:
  • SOCKET_CREATE, SOCKET_ACCEPT e SOCKET_READ:
    0 (padrão) ou qualquer valor entre 1000 e 86400000 ms.
  • SOCKET_OPEN e SOCKET_WRITE:
    0 (padrão) ou qualquer valor entre 1000 e 86400000 ms.
Altere o valor de tempo limite para um valor válido.
4
6
Parâmetro ilegal, instância de soquete inválida.
  • Tipo de soquete do servidor TCP:
    Use a instância de soquete retornada em SOCKET_ACCEPT para SOCKET_WRITE, SOCKET_READ, SOCKET_DELETE e SOCKET_INFO.
  • Tipos de soquete UDP e soquete cliente TCP:
    Use a instância de soquete retornada em SOCKET_CREATE para SOCKET_OPEN, SOCKET_WRITE, SOCKET_READ, SOCKET_DELETE e SOCKET_INFO.
Use o número de instância retornado em instruções SOCKET_CREATE e SOCKET_ACCEPT após execução com êxito.
4
7
Parâmetro ilegal, tamanho de matriz inválido.
Aumente o tamanho da matriz usada para conter o soquete de leitura e gravação de dados.
4
8
Parâmetro ilegal, dimensão da matriz inválida.
Use uma matriz unidimensional para conter o soquete de leitura e gravação de dados.
5
Solicitação de soquete para cancelar a operação.
O erro ocorre quando:
  • O link de Ethernet é desativado ou cabo Ethernet é desconectado
  • A operação SOCKET_DELETE é executada quando a operação SOCKET_OPEN, SOCKET_ACCEPT, SOCKET_READ ou SOCKET_WRITE está em andamento.
  • A operação Alterar no modo de execução é realizada quando a operação SOCKET_OPEN, SOCKET_ACCEPT, SOCKET_READ ou SOCKET_WRITE está em andamento.
  • Detectado conflito de endereço IP quando a operação SOCKET_OPEN, SOCKET_ACCEPT, SOCKET_READ ou SOCKET_WRITE está em andamento.
Reinicie a operação de soquete com base no tipo de soquete. Consulte a máquina de estado respectiva ao reiniciar a operação de soquete.
6
1
Sequência de soquete ilegal, operação de abertura de soquete em andamento ou conectado.
O erro ocorre quando:
  • SOCKET_OPEN está em andamento (estado BUSY) e o usuário executa outra instância de SOCKET_OPEN com a mesma instância de soquete.
  • SOCKET_OPEN está em andamento (estado BUSY) e o usuário executa outra instância de SOCKET_ACCEPT com a mesma instância de soquete.
Use a execução de SOCKET_OPEN única para a respectiva instância de soquete. Não realize a operação SOCKET_ACCEPT para a mesma instância de soquete.
6
2
Sequência de soquete ilegal, operação de aceitação de soquete em andamento ou conectado.
O erro ocorre quando:
  • SOCKET_ACCEPT está em andamento (estado BUSY) e o usuário executa outra instância de SOCKET_ACCEPT com a mesma instância de soquete.
  • SOCKET_ACCEPT está em andamento (estado BUSY) e o usuário executa outra instância de SOCKET_OPEN com a mesma instância de soquete.
Use a execução de SOCKET_ACCEPT única para a respectiva instância de soquete. Não realize a operação SOCKET_OPEN para a mesma instância de soquete.
6
3
Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como cliente TCP.
6
4
Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como servidor TCP.
6
5
Sequência de soquete ilegal, soquete está conectado.
Verifique se o soquete ainda não está conectado com um dispositivo remoto antes de executar SOCKET_OPEN ou SOCKET_ACCEPT novamente.
6
6
Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como UDP.
Certifique-se de que instâncias do soquete UDP não são usadas com SOCKET_ACCEPT.
6
7
Sequência de soquete ilegal, soquete não está conectado.
Confirme que soquete esteja conectado com o destino.
7
Tempo limite da instância do soquete.
Configure os valores de tempo limite para SOCKET_ACCEPT, SOCKET_OPEN, SOCKET_READ e SOCKET_WRITE de acordo.
8
O módulo de soquete não foi inicializado.
Verifique se o Link de Ethernet está habilitado ou o cabo Ethernet do controlador está conectado à rede ou resolve o conflito de endereço IP do controlador.
9
1
Erro Fatal de instrução de soquete, instância de soquete ausente.
9
2
Erro Fatal de instruções de soquete, instância de soquete inválida.
9
3
Erro Fatal de instruções de soquete, instância de soquete de bloqueio inválida.
9
4
Erro Fatal de instrução de soquete, tipo de soquete inválido.
9
5
Erro Fatal de instruções de soquete, manipulador de cancelamento ausente.
10
1
Erro de processamento do soquete em segundo plano, endereço em uso.
10
2
Erro de processamento do soquete em segundo plano, UDP recebeu um pacote grande e ele é maior que o comprimento do Socket Read.
Verifique se o Length de SOCKET_READ é igual ou maior do que o tamanho do pacote recebido. Tamanho máximo de leitura é recomendado. O tamanho máximo para SOCKET_READ é 256.
10
3
Erro de processamento do soquete em segundo plano, TCP recebeu pacote grande. O pacote recebido é maior do que o comprimento de leitura do soquete.
Verifique se o Length de SOCKET_READ é igual ou maior do que o tamanho do pacote recebido. Como cliente pode enviar para o tamanho da janela de recebimento de 256, 256 é recomendado.
10
4
Erro de processamento do soquete em segundo plano, RST recebidos ou desconecte do dispositivo remoto.
Reinicie o controlador cliente ou servidor TCP conforme mostrado no diagrama de estado. Verifique o dispositivo de destino que enviou RST e verifique se o destino foi reiniciado com o estado correto.
10
5
Erro de processamento em segundo plano do soquete, pacote UDP recebido de dispositivo diferente, soltar pacote. Reservado para o futuro.
10
6
Erro de processamento do soquete em segundo plano, a fila está cheia.
O erro ocorre quando:
  • SOCKET_READ ou SOCKET_WRITE executam quatro instruções para a mesma instância de soquete na mesma varredura.
  • Realize uma SOCKET_READ quando quatro instruções SOCKET_READ estiverem no estado BUSY para mesma instância de soquete.
Aguarde pela disponibilidade da fila de SOCKET_READ e SOCKET_WRITE para a respectiva instância de soquete.
10
7
Erro de processamento do soquete em segundo plano, alteração do parâmetro SOCKET_READ (comprimento, Offset, tamanho da matriz dos dados e variáveis de matriz de dados).
Quando o estado SOCKET_READ estiver BUSY, não modifique os parâmetros de entrada.
11
1
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, ponteiro de dados ausente.
11
2
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, ponteiro de sessão ausente.
11
3
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, TCP inválida ou ponteiro do soquete UDP.
11
4
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, tipo de instância de soquete inválido.
11
5
Soquete processamento em segundo plano Erro Fatal, instância de soquete ausente.
11
6
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, instância do soquete inválida.
11
7
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, estado do soquete inválido.
11
8
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, tipo de soquete inválido.
11
9
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, falha na exclusão de TCP.
11
10
Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, falha na exclusão de UDP.
128
1
Nenhum pacote disponível para desconectar a mensagem.
128
2
Não há espaço para pré-anexar o cabeçalho TCP.
128
3
Pacote para anexar o ponteiro é inválido.
128
7
Ponteiro do soquete inválido.
128
10
Tipo de serviço inválido, fragmento ou opção de vida útil.
128
17
Chamador inválido para este serviço.
128
18
Pacote não é válido.
128
20
Este componente não foi ativado.
128
21
Esse componente já foi ativado.
128
22
Escuta não está habilitada para a porta especificada.
128
26
Suspensão solicitada foi cancelada.
128
33
O endereço IP do servidor é inválido.
128
34
Esse soquete está vinculado a outra porta.
128
35
A porta está associada a um soquete diferente.
128
36
O soquete não está ligado.
128
38
O soquete foi não acoplado enquanto suspenso e aguardando por um pacote de recebimento.
128
39
O soquete não foi criado.
128
51
Não há estruturas de solicitação de escuta adicionais disponíveis.
128
52
Já existe uma solicitação de escuta ativa para a porta.
128
53
O soquete não está em um estado fechado.
128
54
O soquete do servidor fornecido não está em um estado de escuta.
128
55
Não há tempo de espera especificado, a tentativa de conexão está em andamento.
128
56
Falha na conexão.
128
57
A solicitação é maior do que o tamanho da janela anunciado do receptor em bytes.
128
64
Outro thread está suspenso. Apenas um thread é permitido.
128
65
Desconexão não foi concluída dentro do período de tempo limite.
128
66
O soquete está vinculado.
128
69
Nenhuma porta disponível.
128
70
Porta inválida.
128
71
Já existe um ponteiro soquete válido para essa porta ou a porta especificada não possui uma solicitação de escuta ativa.
128
72
Igual ao NX_SUCCESS, exceto uma solicitação de conexão na fila que foi processada durante esta chamada.
128
73
Erro de fila de transmissão TCP excedida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal