ABL (teste de ASCII para linha de buffer)

A instrução ABL conta o número de caracteres ASCII no buffer de entrada até e incluindo o caractere de terminação do final da linha.
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
ABL
ABL
Parâmetros da ABL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
IN
Entrada
BOOL
Estado de entrada de linha.
  • TRUE: Quando Borda ascendente for detectada, inicia o bloco de função com a pré-condição de que a última operação esteja concluída.
  • FALSE: O bloco de instruções está ocioso.
ABLInput
Entrada
ABLACB
O canal a ser operado.
Use o tipo de dado ABLACB para definir o Canal, TriggerType e Cancelar parâmetros do ABLInput.
Q
Saída
BOOL
Indica quando a contagem de caracteres está em andamento ou concluída.
As saídas são atualizadas de maneira assíncrona a partir da varredura do programa. A saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela borda.
  • TRUE: O bloco de função foi concluído.
  • FALSE: O bloco de função não foi concluído.
Characters
Saída
UINT
O número de caracteres no buffer. O limite do buffer é 82 caracteres.
Error
Saída
BOOL
Indica a existência de uma condição de erro.
  • TRUE: Um erro foi detectado.
  • FALSE: Sem erro.
ErrorID
Saída
UINT
Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em códigos de erro ABL.
Códigos de erro ABL
Código de erro
Descrição
03
A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido.
06
Parâmetro ilegal detectado.
07
Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do canal.
08
Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento.
09
A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual.
10
O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária.
11
O comprimento solicitado para a string não é válido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL.
13
O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT.
14
O bloco de função ACL foi cancelado.
16
A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS.

Exemplos de ABL

Exemplo de diagrama de blocos de função ABL
Exemplo de diagrama de blocos de função ABL
Exemplo de diagrama de ladder ABL
Exemplo de diagrama de ladder ABL
Exemplo de texto estruturado ABL
Exemplo de texto estruturado ABL
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal