Página de configuração do Modem de rádio DF1
Use as informações na tabela a seguir para configurar um Modem de rádio DF1.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Mídia | Especifica o tipo de mídia compatível: RS232 . |
Linha de controle | Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
|
Detecção de erro | Especifica o esquema de detecção de erro para transmissão de mensagem.
CRC é a opção padrão. |
Atraso de pré-transmissão | Especifica a quantidade de tempo antes do controlador Micro800 enviar o pacote.O valor varia de 0 a 65.535. O valor padrão é 0. |
Atraso de desligamento de RTS | Especifica o tempo de atraso entre o fim de uma transmissão e a queda do Pronto para enviar (Ready To Send, RTS). Ele está disponível quando Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS) está selecionado na Linha de controle .O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é 0. |
Atraso de envio de RTS | Especifica o tempo de atraso entre a ativação do RTS e o início de uma transmissão. Ele está disponível quando Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS) está selecionado na Linha de controle .O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é 0. |
Atraso de espera de DCD | Especifica o tempo que se deve aguardar até que DCD se torne baixa antes de retornar os erros. A opção fica disponível quando Half-duplex com handshake DCD está definido como Linha de controle .O valor varia de 0 a 8.191. O valor padrão é 0. |
Habilitar Armazenamento e encaminhamento | Ativa ou desativa a função de Armazenamento e encaminhamento ao receber uma mensagem. |
Tipo de Armazenamento e Encaminhamento | Especifica o tipo de armazenamento e encaminhamento.
Os tipos de dados de variáveis compatíveis são:
|
Dê sua opinião