Estatísticas de visão geral de EtherNet/IP dos controladores Micro850 L50E e Micro870 L70E
O protocolo de visão geral de EtherNet/IP monitora as estatísticas de Ethernet dos controladores
Micro850
L50E e Micro870
L70E.Campo | Descrição |
|---|---|
Conexões TCP | |
Conexões TCP ativas | Exibe o número atual de conexões TCP ativas para mensagens EtherNet/IP. |
Conexões TCP máximas | Exibe o número máximo de conexões TCP aceitas para mensagens EtherNet/IP. |
Desconectado | |
Pacotes enviados por segundo | Exibe o número de mensagens desconectadas ou pacotes EtherNet/IP enviados no último segundo. Por padrão, o número aumenta em um aproximadamente a cada dois segundos devido a uma tarefa que verifica o status de conexão do controlador. |
Pacotes recebidos por segundo | Exibe o número de mensagens desconectadas ou pacotes EtherNet/IP recebidos no último segundo. Por padrão, o número aumenta em um aproximadamente a cada dois segundos devido a uma tarefa que verifica o status de conexão do controlador. |
Total de pacotes enviados | Exibe o número cumulativo de mensagens desconectadas ou pacotes EtherNet/IP enviados. |
Total de pacotes recebidos | Exibe o número cumulativo de mensagens desconectadas ou pacotes EtherNet/IP recebidos. |
Conectado | |
Pacotes enviados por segundo | Exibe o número de mensagens conectadas ou pacotes EtherNet/IP enviados no último segundo. |
Pacotes recebidos por segundo | Exibe o número de mensagens conectadas ou pacotes EtherNet/IP recebidos no último segundo. |
Total de pacotes enviados | Exibe o número cumulativo de mensagens conectadas ou pacotes EtherNet/IP enviados. |
Total de pacotes recebidos | Exibe o número cumulativo de mensagens conectadas ou pacotes EtherNet/IP recebidos. |
Pacotes E/S por segundo | |
Pacotes E/S por segundo enviados (real) | Exibe o número de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que o sistema transmitiu no último segundo. |
Pacotes E/S por segundo recebidos (real) | Exibe o número de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que o sistema recebeu no último segundo. |
Pacotes E/S por segundo total (real) | Exibe o número total de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que o sistema recebeu, enviou, inibiu e rejeitou no último segundo. |
Pacotes E/S por segundo rejeitados (real) | Exibe o número de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que o sistema rejeitou no último segundo. |
Contagens de pacotes E/S | |
Pacotes E/S enviados | Exibe o número cumulativo de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que o sistema transmitiu. |
Pacotes E/S recebidos | Exibe o número cumulativo de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que o sistema recebeu. |
Pacotes E/S rejeitados | Exibe o número cumulativo de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que o sistema rejeitou. Esses pacotes eram mensagens recebidas e depois rejeitadas porque a conexão estava fechada ou havia endereço multicast duplicado. |
Pacotes E/S perdidos | Exibe o número cumulativo de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que não foram recebidos em ordem. Cada pacote UDP tem um número de sequência e, se um pacote estiver faltando (corrompido ou descartado), o sistema reconhecerá esse vazio ao receber o próximo pacote. Incrementos de contadores perdidos pelo número de pacotes perdidos. |
Total de pacotes E/S | Exibe o número total de pacotes EtherNet/IP de Classe 1 que o sistema recebeu, enviou, inibiu e rejeitou. |
Conexões do aplicativo | |
Tipo | Exibe a classe da conexão: Classe 1 ou Classe 3. |
Status | Exibe o estado da conexão: Ativo e inativo. |
Tempo de atividade | Exibe o tempo decorrido para a conexão que foi mantida. |
Número de série | Exibe o identificador exclusivo de cada conexão. |
Tamanho do pacote O->T | Exibe o tamanho do pacote de dados do originador para o destino em bytes. |
Tamanho dos pacotes T->O | Exibe o tamanho do pacote de dados do destino para o originador em bytes. |
Pacotes perdidos recebidos | Exibe o número de pacotes que são perdidos devido a essa conexão específica. |
Dê sua opinião