Propriedades do dispositivo - parâmetros da exibição Configuração de controle (Versão 5.xxx e posteriores)

A exibição
Configuração de controle
inclui estes parâmetros:
Parâmetros
Parâmetro
Descrição
Funções de entrada
Função de entrada 0 (IN0)
Função de entrada 1 (IN1)
Função de entrada 2 (IN2)
Função de entrada 3 (IN3)
Função de entrada 4 (IN4)
Função de entrada 5 (IN5)
Especifica a função E300 que é ativada quando a entrada está LIGADA. Essa configuração está disponível apenas para entradas compatíveis com o Módulo de controle especificado. Os valores possíveis são:
  • Entrada de uso geral
  • Redefinir disparo
  • Disparo remoto
  • Ativar FLA2
  • Partida de emergência
  • Posição de teste do MCC
  • Habilitar detecção de perda de Linha L1
  • Habilitar detecção de perda de Linha L2
  • Habilitar detecção de perda de Linha L3
  • Habilitar a detecção de perda de Linha L1 e L2
  • Ativar detecção de perda de Linha L2 e L3
  • Habilitar a detecção de perda de Linha L1 e L3
  • Habilitar a detecção de perda de Linha L1, L2 e L3
Entrada de uso geral
A entrada se comporta como uma entrada padrão, sem nenhuma função especial ativada quando a entrada está LIGADA.
Redefinir desarme
Reset Trip permite ao usuário redefinir um Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 quando ele está em estado de desarme. Trip Reset tem a mesma funcionalidade que pressionar o botão azul de redefinição no dispositivo de comunicação E300. Uma redefinição de desarme só pode ser executada quando todas as condições para o evento de desarme tiverem sido eliminadas. Para um evento de desarme por sobrecarga, a % de Capacidade Térmica Utilizada deve estar abaixo do valor especificado em Overload Reset Level.
Desarme remoto
Força o Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 a entrar em estado de desarme.
Ativar FLA2
FLA2 é fornecido para programar o valor de FLA de alta velocidade em aplicações de motor de duas velocidades.
Posição de teste do MCC
Habilita um desarme quando uma MCC está na posição de teste e há tensão ou corrente.
Habilitar detecção de perda de linha
O Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 pode monitorar uma perda de linha baseada em corrente por fase com sua função de Aviso e Desarme por Perda de Linha para detectar uma perda rápida de linha em uma fase específica e minimizar danos e perda de produção. A função de entrada permite a especificação de qual fase (ou fases) será monitorada para Perda de Linha.
Partida de emergência
Em uma emergência, pode ser necessário dar partida em um motor mesmo que exista uma falha de proteção ou uma falha de comunicação. A condição de desarme pode ser o resultado de uma condição de sobrecarga térmica ou de o número de partidas ter excedido sua configuração. Essas condições podem ser substituídas usando o recurso Partida de emergência do Relé Eletrônico de Sobrecarga E300.
Dica
: Ativar a Partida de emergência inibe a proteção contra sobrecarga e bloqueio de partida. Operar nesse modo pode causar superaquecimento do equipamento e incêndio.
Habilitar Partida de emergência
Marcar este item habilita a função Partida de emergência.
Método de ativação da Partida de emergência
Especifica o método usado para ativar a função Partida de emergência. Os valores possíveis são:
  • Entrada 0 até Entrada 5 - estas são listadas se as entradas forem suportadas pelo Módulo de controle e ainda não estiverem atribuídas a outra função.
  • Tag de saída (O.EmergencyStartEn)
Temporização do starter
Atraso de transição
Quando a Estratégia de Controle é definida como Wye-Delta, isso especifica os milissegundos que o acionador executará no modo Wye antes que o acionador faça a transição para o modo Delta.
Faixa:
  • Mín: 0
  • Máx: 65535 ms
  • Padrão: 10000 ms
Tag de Configuração (V5 and up): DeviceName:C.StarterTransitionDelay (unidade: 1 ms)
Atraso de intertravamento
Quando a Estratégia de Controle utiliza vários contatores (Avanço e Recuo, por exemplo), isso especifica os milissegundos que devem transcorrer durante a transição entre contatores. Neste exemplo, um Atraso de intertravamento de 500 ms faz com que o acionador reversor desenergize o contator de avanço, atrase 500 ms e, em seguida, energize o contator reverso ao realizar a transição entre avanço e recuo.
Faixa:
  • Mín: 0
  • Máx: 65535 ms
  • Padrão: 10.000 ms
Tag de Configuração: DeviceName:C.StarterInterlockDelay (unidade: 1 ms)
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal