Exibição de configuração do controle (Versão 5.xxx e posterior)

Esta exibição é compatível com firmware V5.xxx e posterior. Use esta exibição para:
  • Configurar funções de Entrada.
  • Configurar Inicialização de Emergência.
  • Configurar a temporização do acionador.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal