Parâmetros da visualização de medição

Parâmetro
Descrição
Tensão nominal linha a linha
Especifica a tensão nominal do sistema (linha a linha).
Os valores válidos variam de 0,0 a 1.000.000,0. O padrão é 480.
Frequência nominal
Especifica a frequência nominal do sistema.
Os valores válidos são 50,0 Hz e 60,0 Hz (padrão).
Modo de medição
Configura o monitor de energia com o sistema elétrico externo e como ele é conectado aos terminais de entrada de tensão e corrente do monitor de energia.
Os valores disponíveis são:
  • 0 = Demonstração
  • 1 = Fase dividida
  • 2 = Estrela (padrão)
  • 3 = Delta, 2 TC
  • 4 = Delta, 3 TC
  • 5 = Delta aberta, 2 TC
  • 6 = Delta aberta, 3 TC
  • 7 = Delta, fase B aterrada, 2 TC
  • 8 = Delta, fase B aterrada, 3 TC
  • 9 = Delta, perna alta
  • 10 = Monofásico
Taxa de atualização em tempo real
Especifica a média utilizada e a taxa de atualização dos resultados de medição para as tabelas de dados e os cálculos de ponto de ajuste.
Os valores disponíveis são:
  • 0 = Ciclo único com média de 8 ciclos (padrão)
  • 1 = Ciclo único com média de 4 ciclos
  • 2 = 1 ciclo sem média
Transformadores de potencial
Configura as relações do transformador de potencial ou transformador de tensão (PT ou VT) que conectam o monitor de energia ao sistema elétrico.
Se nenhum PT ou VT for usado (conexão direta), insira os mesmos valores para o primário e o secundário.
V1,V2,V3 primário
Especifica a classificação de tensão primária do transformador de tensão conectado a V1, V2 e V3 do monitor de energia.
Os valores válidos variam de 0,0 a 1.000.000,0. O valor padrão é 480,0.
V1,V2,V3 secundário
Especifica a classificação de tensão secundária do transformador de tensão conectado a V1, V2 e V3 do monitor de energia.
Os valores válidos variam de 0,0 a 690,0. O valor padrão é 480,0.
V neutro primário
Especifica a classificação de tensão primária do transformador de tensão conectado ao Vn do monitor de energia.
Os valores válidos variam de 0,0 a 1.000.000,0. O valor padrão é 480,0.
V neutro secundário
Especifica a classificação de tensão secundária do transformador de tensão conectado ao Vn do monitor de energia.
Os valores válidos variam de 0,0 a 690,0. O valor padrão é 480,0.
I1,I2,I3 primário
Define a relação de transformação dos transformadores de corrente (CTs) usados para detectar corrente no circuito de potência medido juntamente com o valor
I1,I2,I3 secundário
.
Os valores válidos variam de 0,0 a 1.000.000,0. O padrão é 5,0.
I1,I2,I3 secundário
O valor secundário do CT só pode ser 5.
I4 primário
Define a relação de transformação do transformador de corrente (CT) usado para detectar corrente no circuito de potência neutro medido juntamente com o valor
I4 secundário
.
Os valores válidos variam de 0,0 a 1.000.000,0. O padrão é 5,0.
I4 secundário
O valor secundário do CT só pode ser 5.
Fonte
Use este valor para selecionar a fonte do sinal de fim de intervalo de demanda (end-of-interval, EOI).
Os valores disponíveis são:
  • 0 = Temporizador interno (padrão)
  • 1 = Entrada de status 2
  • 2 = Comando do controlador (a unidade deve ser configurada como um mestre de sincronização de demanda)
  • 3 = Broadcast de demanda via Ethernet
A semântica é:
  • Se o Modo de broadcast estiver definido como “mestre”, então um valor de Fonte de demanda de 0...2 seleciona a fonte de EOI usada para disparar o broadcast do mestre de sincronização de demanda.
  • Se o Modo de broadcast estiver definido como “escravo”, então um valor de Fonte de demanda de 0...3 seleciona a fonte de EOI.
Número de períodos
Especifica o número de períodos de demanda para calcular a média da medição de demanda.
Os valores válidos são:
  • 1 (padrão, para período de demanda fixo)
  • 2-15 (para período de demanda de janela deslizante)
Período
Especifica o período desejado para cálculos de demanda.
Os valores válidos são:
  • 0 (consulte a semântica)
  • 1-99 (para a duração do período de demanda em minutos, o padrão é 15)
A semântica é:
  • Quando definido como 0, não haverá cálculos de demanda projetada.
  • Se o temporizador interno for selecionado, uma configuração de 0 desativa a função de demanda.
Atraso de sincronização forçada
Quando configurado para uma fonte de demanda externa, esse valor define quanto tempo a unidade aguarda a entrada de controle esperada (por exemplo, pulso de EOI ou broadcast de demanda de rede), antes de iniciar um novo período de demanda. Se isso ocorrer, é feita uma entrada no Log de eventos.
Os valores válidos variam de:
  • 0 (aguarda para sempre, o padrão é 10)
  • 1 a 900 (aguarde este número de segundos antes de iniciar um novo período de demanda)
Dica: A sincronização de demanda de rede está disponível em unidades conectadas a uma rede Ethernet.
Modo de broadcast
Configura o modo de broadcast Ethernet de demanda.
Os valores disponíveis são:
  • 0 = Escravo (padrão)
  • 1 = Mestre
Porta de broadcast
Especifica a porta a ser usada para mensagens de broadcast de demanda.
Os valores válidos variam de 300 (padrão) a 400.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal