Parâmetros da exibição Entradas

Parâmetro
Descrição
Ponto
Indica o número do ponto ao qual a configuração se aplica.
Operação do ponto
Tipo
Especifica como um par de pontos é avaliado. Os valores válidos incluem:
  • Único
    (padrão). Cada ponto é avaliado individualmente.
  • Equivalente
    . Os pontos são avaliados como um par (Normalmente aberto/Normalmente aberto ou Normalmente fechado/Normalmente fechado), com base no
    Tempo de discrepância
    .
  • Complementar
    . Os pontos são avaliados como um par (Normalmente aberto/Normalmente fechado ou Normalmente fechado/Normalmente aberto), com base no
    Tempo de discrepância
    .
Tipo de operação do ponto
aparece esmaecido no modo de execução ou quando o projeto é protegido por segurança.
Operação do ponto
Tempo de discrepância
Especifica a quantidade máxima de tempo que um par de pontos pode estar em um estado inadmissível antes que um erro de status seja registrado. Os valores válidos variam de 0 ms a 65.530 ms em incrementos de 10 ms.
Tempo de discrepância da operação do ponto
aparece esmaecido quando
Tipo de operação do ponto
é definido como
Único
, o dispositivo está no modo de execução ou o projeto é protegido por segurança.
Modo do ponto
Especifica um modo para cada ponto de entrada. Os valores possíveis incluem:
  • Não usado
    (padrão). A entrada não é usada.
  • Teste de pulso de segurança
    . A entrada participa da avaliação de segurança e depende de um pulso de saída de teste.
  • Segurança
    . A entrada participa da avaliação de segurança, mas não depende de uma saída de teste e é usada como uma entrada de semicondutor.
  • Padrão
    . A entrada não participa da avaliação de segurança, não depende de uma saída de teste e é usada como uma entrada padrão.
Para as combinações válidas, consulte Combinações de modo do ponto válidas.
Modo do ponto
aparece esmaecido no modo de execução ou quando o projeto é protegido por segurança.
Fonte do teste
Especifica o ponto de saída de teste usado com cada entrada.
  • Quando
    Modo do ponto
    está definido como
    Teste de pulso de segurança
    , a
    Fonte do teste
    fica disponível e o padrão é 0 para pontos pares e 1 para pontos ímpares por padrão.
  • Quando
    Modo do ponto
    está definido como
    Não usado
    ,
    Segurança
    ou
    Padrão
    , a
    Fonte do teste
    é definida como
    Nenhum
    e aparece esmaecida.
Tempo do atraso de entrada
Desligado -> Ligado/Ligado -> Desligado
Especifica o valor de Tempo do atraso de entrada para as transições de Desligado para Ligado ou de Ligado para Desligado.
Os valores válidos variam de 0 ms a 126 ms, em incrementos de 6 ms, sendo 0 o padrão.
Tempo do atraso de entrada
aparece esmaecido no modo de execução ou quando o projeto é protegido por segurança.
Tempo de retenção do erro de entrada
Especifica o período mínimo de tempo que um erro de entrada de segurança ou de saída de teste deve ser retido.
Os valores válidos variam de 0 a 65.530 em incrementos de 10. O valor padrão é 1000.
Tempo de retenção do erro de entrada
aparece esmaecido no modo de execução ou quando o projeto é protegido por segurança.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal