Combinações de modo do ponto válidas
    Quando 
Tipo de operação do ponto
 é definido como Único
, todos os modos são válidos para pontos pares e ímpares.Quando 
Tipo de operação do ponto
 é definido como Equivalente
 ou Complementar
, as combinações válidas são como a seguir:Modo do ponto ímpar  | Modo do ponto par  | 
|---|---|
Não usado  | Não usado  | 
Teste de pulso de segurança  | Teste de pulso de segurança  | 
Teste de pulso de segurança  | Segurança  | 
Segurança  | Teste de pulso de segurança  | 
Segurança  | Segurança  | 
Dê sua opinião