Visualize os insights
Construindo operações resilientes
Veja o que novas pesquisas revelam sobre a lacuna entre investimentos em tecnologia de cibersegurança, confiança e prontidão operacional
90%
das organizações industriais estão confiantes de que podem prevenir ou conter um incidente de cibersegurança
46%
experimentaram um incidente de cibersegurança no ano passado
62%
já investiram em uma plataforma de cibersegurança
A segurança de TO resiliente requer mais do que ferramentas e soluções pontuais. Ela exige uma abordagem proativa e de ponta a ponta, alinhada a estruturas e padrões reconhecidos globalmente, como NIST, NIS2 e IEC 62443. Isso oferece às organizações um roteiro estruturado para aprimorar a maturidade da segurança, atendendo aos requisitos regulatórios.
Resiliência operacional na era da conectividade
Obtenha o relatório
Baixe o relatório e saiba como transformar o investimento em cibersegurança de TO em resiliência operacional
Pronto para transformar seus investimentos em resiliência operacional?
Descubra o que é necessário para construir um programa de cibersegurança de TO proativo e baseado em riscos, projetado para operações resilientes.