Funcionalidade da estação de trabalho
A estação de trabalho PowerFlex 755 CA oferece um pacote flexível de opções de energia, controle e interface do operador para atender às demandas de espaço, flexibilidade e confiabilidade de simulação.
Várias opções de comunicação, incluindo EtherNet/IP incorporado, também tornam a estação de trabalho PowerFlex 755 a ferramenta ideal para suas necessidades de aplicação de treinamento em inversores.Esta estação de trabalho está em conformidade com os padrões de certificação CE.