Funcionalidade da estação de trabalho
Com esta estação de trabalho, você pode configurar, programar, comissionar e operar servo-drives Kinetix 5700 em uma rede EtherNet/IP usando o software Studio 5000 Logix Designer® e movimento integrado CompactLogix. Esta estação de trabalho oferece um meio de simular os mesmos esquemas de controle em toda a sua planta.
A estação de trabalho Kinetix 5700 é projetada para otimizar as simulações do ambiente de trabalho e aumentar as habilidades dos alunos em programação e localização de falhas em aplicações de movimento integrado controladas por uma rede EtherNet/IP.Esta estação de trabalho está em conformidade com os padrões de certificação CE.