Loading

Estação de trabalho de treinamento do controlador GuardLogix

Código da peça: ABT-TDGRDLX1-D-CE

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
controlador GuardLogix

Funcionalidade da estação de trabalho

Você pode usar esta estação de trabalho para programar instruções de segurança dentro de uma tarefa de segurança GuardLogix para a monitoração de circuitos de segurança. Com esta estação de trabalho, você pode enviar dados de segurança por uma rede EtherNet/IP usando tecnologia de produtor e consumidor.

Você também pode mapear tags padrão para tags de segurança. O controlador GuardLogix pode ser bloqueado para proteger os componentes de controle de segurança contra modificação. Uma cortina de luz incluída simula o controle de ponto de operação. Esta estação de trabalho está em conformidade com os padrões de certificação CE.


Objetivo do treinamento

Esta estação de trabalho destina-se a clientes que desejam praticar aquelas tarefas de trabalho que não são realizadas com frequência no chão de fábrica. A estação de trabalho foi projetada para ser usada como um auxílio para fortalecer e manter conjuntos de habilidades.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Módulo da rede EtherNet/IP com 16 entradas de segurança e 16 saídas de teste de pulso 
  • Módulo bridge da rede EtherNet/IP
  • Switch Ethernet Stratix 2000® de 5 portas

Hardware de controle

  • Chassi ControlLogix® de 4 slots 
  • Fonte de alimentação ControlLogix®
  • Controlador primário ControlLogix® 
  • Parceiro de segurança GuardLogix
  • Conjunto de cortina de luz
  • Tapete de segurança MatGuard™

Painel de interface de operação

  • 8 entradas/saídas discretas duplas
  • 1 chave seletora
  • Botão pulsador de parada de emergência

Dimensões da unidade

  • Comprimento: 826 mm
  • Largura: 553 mm
  • Altura: 312 mm
  • Peso: 34 kg

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produtos relacionados

A estação de trabalho pode ser usada em conjunto com os seguintes produtos:

  • GuardLogix Fundamentals and Maintenance Lab Book (ABT-SAF-LOG101TLB)
  • GuardLogix Application Development Lab Book (ABT-SAF-LOG103TLB)

Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho padrão em conformidade com CE (área EEA)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.