Loading

Estação de trabalho ControlLogix – Sem movimento (rack de 10 slots) estação de trabalho de treinamento

Código da peça: ABT-TDCLX3-D-CE

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix sem movimento

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho ControlLogix oferece um meio de simular os mesmos esquemas de controle em execução em todo o seu chão de fábrica. Se você deseja ampliar as habilidades de engenharia do seu pessoal ou desenvolver um programa eficaz para atualizar os funcionários, a estação de trabalho ControlLogix ajudará você a obter o máximo de seu investimento. Esta estação de trabalho inclui um rack de E/S de 10 slots para expansão e flexibilidade. Esta estação de trabalho está em conformidade com os padrões de certificação CE.


Objetivo do treinamento

Esta estação de trabalho destina-se a clientes que desejam praticar aquelas tarefas de trabalho que não são realizadas com frequência no chão de fábrica. A estação de trabalho foi projetada para ser usada como um auxílio para fortalecer e manter conjuntos de habilidades. 

Principais componentes

Hardware de rede

  • Módulo EtherNet/IP
  • Módulo bridge ControlNet
  • 2 × Derivações ControlNet
  • 2 × Terminadores
Hardware de controle
  • Rack de E/S de 10 slots
  • Fonte de alimentação do sistema 1756
  • Controlador ControlLogix®
  • Módulo de entrada CC
  • Módulo de saída CC
  • Módulo de entrada analógica
  • Módulo de saída analógica

Painel de interface de operação

  • 12 botões pulsadores iluminados
  • 2 potenciômetros
  • 2 voltímetros analógicos

Dimensões da unidade

  • Comprimento: 650 mm
  • Largura: 508 mm
  • Altura: 300 mm
  • Peso: 21 kg

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library para opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produtos relacionados

A estação de trabalho pode ser usada em conjunto com os seguintes produtos:

  • Todos os guias de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer®
  • Guia de solução de problemas do ControlLogix (ABT-1756-TSJ50)
  • Muitos livros de laboratório no currículo ControlLogix/Studio 5000®.

Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho padrão em conformidade com CE (área EEA)
  6. Chevron LeftChevron Left Estação de trabalho ControlLogix – sem movimento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.