Funcionalidade da estação de trabalho
A estação de trabalho ControlLogix oferece um meio de simular os mesmos esquemas de controle em execução em todo o seu chão de fábrica. Se você deseja ampliar a habilidade de engenharia do seu pessoal ou desenvolver um programa eficaz para atualizar os funcionários, a estação de trabalho ControlLogix ajudará você a obter o máximo de seu investimento.
Envolvida em um invólucro novo e leve para fácil uso em mesa. Esta estação de trabalho inclui um rack de 4 slots para expansão e flexibilidade de módulo, E/S digital local e 5069 Compact I/O™ analógico distribuído em uma rede EtherNet/IP. Esta estação de trabalho está em conformidade com os padrões de certificação CE.