Loading

Reparo de válvula

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MMS-210
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre atividades de manutenção e reparo associadas a válvulas comuns usadas em aplicações industriais. Este curso presume que o aluno está familiarizado com os fundamentos de válvula.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar e substituir componentes de válvula desgastados
    • Identificar componentes de alto desgaste das válvulas
    • Explicar a manutenção preventiva
    • Listar indicações de que uma válvula requer manutenção corretiva
    • Discutir procedimentos de bloqueio para isolamentos de válvulas
  • Demonstrar como reembalar uma válvula corretamente
    • Descrever vários tipos de gaxetas e suas aplicações
    • Descrever vários tipos de juntas e suas aplicações
    • Explicar precauções associadas ao trabalho com gaxetas e isolamento

Quem deve participar

Este curso é projetado para técnicos mecânicos.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão de sistemas e aplicações mecânicas

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Centrifugal Pumps course (MMS-200)

Agenda do curso

Dia 1

  • Exame de introdução
  • Desmontagem e inspeção
  • Exercícios de laboratório

Dia 2

  • Reparo de assento
  • Exercícios de laboratório

Dia 3

  • Identificar componentes desgastados
  • Exercícios de laboratório

Dia 4

  • Reembalagem
  • Exercícios de laboratório

Dia 5

  • Exercício final de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Reparo de válvula
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.