Loading

Bombas centrífugas

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MMS-200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos associados à aplicação, operação, perigos, localização de falhas e reparo de problemas comuns de bombas centrífugas. Ele também explica como desenhar e rotular curvas simples de bomba. Há exercícios práticos para inspeção e reparo de bombas e seus equipamentos associados.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar os principais componentes de uma bomba centrífuga e descrever sua função
  • Explicar a operação de uma bomba centrífuga
  • Identificar e indicar a função dos vários componentes da bomba centrífuga
  • Classificar bombas centrífugas quanto à posição, projeto do impulsor, número de estágios e direção do fluxo
  • Discutir os fatores que afetam o desempenho da bomba
  • Explicar como o escorregamento afeta a operação de uma bomba centrífuga
  • Desenhar e rotular curvas simples de bomba
  • Definir altura de sucção positiva líquida e cavitação

Quem deve participar

Este curso é projetado para técnicos mecânicos.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão da teoria mecânica e dos sistemas mecânicos

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Curso de Bombas de deslocamento positivo (MMS-205)

Agenda do curso

Dia 1

  • Exame de introdução
  • Leis da bomba centrífuga
  • Terminologia da bomba
  • Exercícios de laboratório

Dia 2

  • Componentes da bomba
  • Desempenho da bomba
  • Exercícios de laboratório

Dia 3

  • Manutenção, desmontagem e montagem
  • Exercícios de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Bombas centrífugas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.