Loading

Bombas de deslocamento positivo

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MMS-205
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos associados à aplicação, operação, perigos, localização de falhas e reparo de problemas comuns de bombas de deslocamento positivo.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar os principais componentes de uma bomba de deslocamento positivo e descrever sua função
    • Bombas alternativas
    • Bombas de pistão
    • Bombas rotativas
    • Bombas para fins especiais
  • Demonstrar técnicas adequadas para desmontagem, manutenção e montagem de uma bomba de deslocamento positivo
    • Fatores que afetam o desempenho da bomba
    • Áreas de desgaste e pontos de inspeção

Quem deve participar

Este curso é projetado para técnicos mecânicos.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão da teoria mecânica e dos sistemas mecânicos

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Shaft and Coupling Alignment course (MMS-245)

Agenda do curso

Dia 1

  • Exame de introdução
  • Leis da bomba
  • Terminologia da bomba
  • Componentes da bomba

Dia 2

  • Componentes da bomba (cont.)
  • Desmontagem, manutenção e montagem
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Bombas de deslocamento positivo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.