Loading

Alinhamento de eixo e acoplamento

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MMS-245
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre a importância do alinhamento adequado e métodos de alinhamento, causa de desalinhamento e como corrigir error como pé mole e crescimento térmico usando indicadores de discagem, além do alinhamento de acoplamento usando indicadores de discagem e lasers, quando aplicável. Há exercícios práticos para alinhamento de eixo e equipamentos.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar os princípios fundamentais do alinhamento de eixos
  • Listar e identificar as ferramentas usadas no processo de alinhamento
  • Discutir a importância de usar uma lista de verificação de pré-alinhamento
  • Identificar o pé mole e discutir métodos para corrigi-lo
  • Identificar as fases do processo de alinhamento
  • Demonstrar métodos de alinhamento adequados
  • Discutir os fatores que podem afetar o alinhamento
  • Discutir a importância das tolerâncias de alinhamento
  • Discutir métodos usados para alinhamentos não padrão
  • Identificar os acoplamentos usados para conectar eixos

Quem deve participar

Este curso é projetado para técnicos mecânicos.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Pipefitting (MMS-250)

Agenda do curso

Dia 1

  • Visão geral
  • Reconhecendo sintomas de desalinhamento 
  • Identificando causas de desalinhamento
  • Listando efeitos de desalinhamento

Dia 2

  • Usando ferramentas de alinhamento
  • Identificando e corrigindo pés moles

Dia 3

  • Usando métodos de alinhamento
  • Listando vantagens/desvantagens dos métodos de alinhamento
  • Usando indicadores de relógio comparador 

Dia 4

  • Realizando movimentos de elevação e horizontais
  • Reconhecendo e compensando o crescimento térmico

Dia 5

  • Alinhando com vários pés
  • Usando eixos intermediários
  • Alinhando acoplamentos
  • Exercício final
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Alinhamento de eixo e acoplamento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.