Loading

Instalação de tubulação

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MMS-250
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os códigos e normas, tipos de tubulação e componentes associados, especificações e técnicas de montagem e suporte.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos devem ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Listar e discutir códigos e normas associados a tubulações e tubos
  • Identificar e discutir tipos de tubulação metálica e seus usos
  • Identificar e discutir tipos de tubulação não metálica e seus usos
  • Identificar e discutir tipos de tubos, incluindo sua instalação e uso
  • Descrever os métodos usados para conectar tubos
  • Descrever os componentes encontrados em um sistema de tubulação
  • Identificar e discutir os tipos de suportes de tubos e suas aplicações

Quem deve participar

Este curso é projetado para técnicos mecânicos.

Observação sobre o currículo: Muitas das lições contidas neste curso também estão contidas no curso MM-500 em um formato condensado.

Pré-requisitos

Nenhum

Requisitos da instalação

Equipamentos e tubulações fornecidos pela instalação.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos 

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Seals and Packing course (MMS-110)

Agenda do curso

Dia 1

  • Interpretando códigos e normas
  • Definindo terminologia
  • Usando práticas de trabalho seguras
  • Lendo desenhos de tubulação
  • Usando ferramentas básicas de montagem de tubulação 

Dia 2

  • Aplicando técnicas de dobra
  • Distinguindo tipos de tubulação metálica
  • Reconhecendo tubulação não metálica

Dia 3

  • Distinguindo tubos versus tubulação
  • Aplicando juntas de tubos
  • Dobra de tubos

Dia 4

  • Usando conexões soldadas
  • Usando flanges
  • Fazendo conexões rosqueadas

Dia 5

  • Preparando juntas
  • Montando juntas
  • Usando suportes de tubulação
  • Exercício final
  • Revisão
  • Exame escrito 

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Instalação de tubulação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.