Loading

Fundamentos de vedação e gaxeta

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MMS-110
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre a identificação e instalação de embalagens e vedações mecânicas e suas aplicações.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar os diferentes tipos de empacotamento de compressão e explicar quando cada um é utilizado
  • Identificar os diferentes tipos de empacotamento moldado e explicar quando cada um é utilizado
  • Listar as vantagens e desvantagens das vedações mecânicas de bomba

Quem deve participar

Este curso foi projetado para técnicos mecânicos.

Observação sobre o currículo: Muitas das lições contidas neste curso também estão contidas no curso MM-500 em um formato condensado.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão da teoria mecânica e dos sistemas mecânicos

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos 

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Bombas centrífugas (MMS-200)

Agenda do curso

  • Explicar as funções do empanque
  • Descrever as gaxetas de empanque
  • Realizar a substituição do empanque
  • Distinguir os tipos de selo mecânico
  • Listar as vantagens e desvantagens dos selos mecânicos
  • Inspecionar selos e empanques
  • Solucionar causas de falha de selo e empanque
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Fundamentos de vedação e gaxeta
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.