Loading

Localização de falhas do conversor CC PowerFlex

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CDD163
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso de desenvolvimento de habilidades é ministrado em sua instalação e requer 230 V, alimentação do trifásico CA, para operar as estações de trabalho. Este curso apresenta conceitos e técnicas que ajudarão os alunos a localizar falhas em um conversor CC PowerFlex com sucesso. Os alunos aprenderão a reconhecer o hardware do conversor CC PowerFlex e a refazer corretamente a fiação do conversor. Os alunos aprenderão a diagnosticar e corrigir falhas específicas.

Ao longo deste curso, os alunos terão a chance de usar uma variedade de ferramentas de localização de falhas, incluindo: IHM LCD, software DriveExplorer e software DriveExecutive. Após cada demonstração, os alunos receberão exercícios que oferecem prática extensiva com o conversor CC PowerFlex. Este curso pode ser realizado como um curso autônomo ou em conjunto com outros cursos do currículo de conversores PowerFlex CA e CC para desenvolvimento adicional de habilidades.

*Requisitos de energia no local Este curso está disponível apenas como uma oferta privada, no local. Sua empresa deve ser capaz de fornecer alimentação do trifásico CA de 230 volt para operar as estações de trabalho do conversor CC PowerFlex.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar o hardware do conversor CC PowerFlex
  • Localizar e modificar os parâmetros do conversor CC PowerFlex usando a IHM LCD A3, a IHM LCD A6 (opcional) e o software DriveExplorer
  • Limpar alarmes e falhas do conversor CC PowerFlex
  • Realizar a localização de falhas de carga CC PowerFlex, falhas ambientais e falhas de equipamentos do conversor
  • Realizar a localização de falhas de um conversor CC PowerFlex
  • Aplicar os fundamentos do conversor CC e do motor (revisão opcional)
  • Preparar-se para a localização de falhas do conversor CC PowerFlex

Quem deve participar

Indivíduos responsáveis pela configuração e partida dos conversores CC PowerFlex devem fazer este curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são recomendados:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Capacidade de realizar tarefas básicas do Microsoft Windows
  • Conclusão do curso Fundamentos de motores e conversores CA/CC (CCA101), treinamento interativo baseado em computador RSTrainer para fundamentos de motores e conversores CA e CC (Número de peça 9393-RSTACD), ou experiência pessoal. (ePass/WBT1PACK) ou experiência equivalente

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar a experiência de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos a cada aluno como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno contém os principais conceitos, definições e exemplos apresentados no curso e inclui os exercícios práticos
  • O Manual do usuário dos conversores CC PowerFlex inclui diagramas de fiação, listas de parâmetros, códigos de falha/alarme e outras dicas de configuração e localização de falhas

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Uma estação de trabalho em sala de aula permite que os alunos iniciem o conversor e controlem sua operação.

Agenda do curso

Day 1

  • Aplicação dos fundamentos do conversor CC (revisão opcional)
  • Aplicação dos fundamentos do motor CC (opcional)
  • Identificação do hardware do conversor CC PowerFlex
  • Preparação para a localização de falhas do conversor CC PowerFlex
  • Localização e modificação dos parâmetros do conversor CC PowerFlex usando a IHM LCD A3
  • Localização e modificação dos parâmetros do conversor CC PowerFlex usando a IHM LCD A6 (opcional)
  • Localização e modificação dos parâmetros do conversor CC PowerFlex usando o software DriveExplorer

Day 2

  • Localização e modificação dos parâmetros do conversor CC PowerFlex usando o software DriveExplorer
  • Remoção de alarmes e falhas do conversor CC PowerFlex
  • Localização de falhas de carga e ambientais do conversor CC PowerFlex
  • Localização de falhas de equipamentos do conversor CC PowerFlex
  • Prática integrada: localização de falhas de um conversor CC PowerFlex 

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Localização de falhas do conversor CC PowerFlex
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.