Loading

Fundamentos de motores e conversores CA/CC

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCA101
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso é um curso de desenvolvimento de habilidades que fornece a você uma compreensão básica dos conceitos e da terminologia de motor e conversor CA e conversor CC. Ao concluir este curso, você terá o conhecimento fundamental e as habilidades necessárias para participar de outros cursos de conversores CA e conversores CC da Rockwell Automation.

Durante a aula, você adquirirá as habilidades práticas necessárias para construir um motor CC em miniatura e investigar como um conversor de velocidade variável controla a velocidade e a direção de um motor conectado. Você também se familiarizará com o Módulo de Interface Humana (IHM) do conversor, que permite que programadores, mantenedores e solucionadores de problemas acessem as informações armazenadas no conversor.

Este curso fornecerá a você um conjunto amplo de habilidades e conhecimentos que se aplicam a motores e conversores CA e conversores CC. Embora este curso não lhe dê todas as habilidades necessárias para programar, manter ou solucionar problemas de um conversor CA ou conversor CC, ele o preparará para os cursos da Rockwell Automation que enfatizam essas habilidades.


Quem deve participar

Indivíduos novos no controle de motores CA e CC usando drives que precisam obter uma compreensão fundamental dos conceitos de motor e drive antes de aprender a programar, manter e/ou solucionar problemas em drives CA e CC devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Familiaridade com o uso de ferramentas de medição elétrica é útil, mas não é obrigatória

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do estudante contém os tópicos e exercícios. Os estudantes usarão este manual para acompanhar as apresentações, fazer anotações e realizar os exercícios.
  • Kit de motor CC em miniatura que os estudantes usarão para construir um motor funcional que poderão manter.
  • Glossário de drives e motores CA e CC, contendo uma lista de termos de drives e motores.
  • Conjunto de diagramas de drives CA e CC, contendo esquemas de drives Allen-Bradley selecionados.

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos em sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Prática prática

A prática prática é uma parte necessária do aprendizado e este curso oferece oportunidades práticas para realizar tarefas fundamentais de motor e drive. Os alunos verão o funcionamento dos motores CC em primeira mão enquanto constroem um motor CC em miniatura.

Depois que os alunos aprenderem os componentes básicos dos drives e motores CA e CC, eles começarão a trabalhar com o módulo de interface humana (IHM), um painel de programação comum encontrado na maioria dos drives. Os alunos terão a oportunidade de usar a estação de trabalho ABT-TDPF700 para monitorar os parâmetros do drive e controlar um drive com a IHM, o que desenvolverá as habilidades valiosas necessárias para continuar o treinamento mais aprofundado em drives.

Aprendizado de outro nível

Após dominar as habilidades abordadas neste curso, os alunos estarão prontos para participar dos cursos de treinamento específicos de drives da Rockwell Automation. Um desses cursos é o PowerFlex 750-Series Maintenance and Troubleshooting (CCA183), que prepara os alunos para fazer alterações na configuração e solucionar falhas do drive.

Agenda do curso

Day 1

  • Identificação de componentes e conceitos de sistemas eletromecânicos
  • Reconhecimento de hardware e operação de motor CC
  • Reconhecimento de hardware e operação de motor CA
  • Seleção de um motor de substituição
  • Reconhecimento de hardware e funções de dispositivo de proteção e filtragem de linha
  • Prevenção de danos eletrostáticos a componentes do conversor

Day 2

  • Reconhecimento de hardware e funções de conversor CC
  • Reconhecimento de hardware e funções de conversor CA
  • Reconhecimento de métodos de frenagem de motor CA e CC
  • Teste de um conversor usando ferramentas de medição elétrica
  • Realização de verificações pré-energização e energização
  • Monitoração e controle de um conversor usando a IHM
  • Seleção de um conversor para aplicações básicas

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.