Loading

Manutenção e localização de falhas do PowerFlex 750-Series

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCA183
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso de desenvolvimento de habilidades apresenta conceitos e técnicas que ajudarão você a manter e realizar a localização de falhas em um PowerFlex® 750-Series (PowerFlex 753 ou PowerFlex 755) com sucesso. Você aprenderá a reconhecer o hardware do PowerFlex 750-Series e a fazer a fiação correta do equipamento. Você também aprenderá a diagnosticar falhas específicas.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Localizar o hardware PowerFlex série 750
  • Localizar e modificar os dados PowerFlex série 750 usando a IHM A6 e o software do inversor
  • Limpar alarmes e falhas PowerFlex série 750
  • Realizar manutenção preditiva usando os parâmetros PowerFlex série 750
  • Realizar a localização de falhas de carga/ambientais e falhas de equipamentos PowerFlex série 750

Quem deve participar

Indivíduos responsáveis pela manutenção e localização de falhas dos inversores PowerFlex 750-Series devem fazer este curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Conclusão do curso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) ou experiência equivalente
  • Experiência anterior com inversores PowerFlex 700 Vector Control e/ou PowerFlex 700S é recomendada, mas não obrigatória

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática
  • Manual de programação dos inversores PowerFlex 750-Series:
    • Fonte de parâmetros do inversor e outros dados importantes
    • Contém documentação de programação frequentemente referenciada
  • Instruções de instalação dos inversores PowerFlex 750-Series:
    • Fornece etapas para instalação e fiação de inversores
    • Contém dados de instalação frequentemente referenciados

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição e permitem que os alunos substituam os componentes do inversor PowerFlex 750-Series e localizem falhas e alarmes. A estação de trabalho do inversor PowerFlex 750-Series apresenta situações reais de manutenção e localização de falhas em um ambiente de sala de aula.

Agenda do curso

Dia 1

  • Localização do hardware do inversor PowerFlex série 750
  • Localização e modificação dos dados do inversor PowerFlex série 750 usando a IHM A6
  • Localização e modificação dos dados do inversor PowerFlex série 750 usando o software do inversor
  • Remoção de alarmes e falhas do inversor PowerFlex série 750

Dia 2

  • Realização de manutenção preditiva usando parâmetros do inversor PowerFlex série 750
  • Localização de falhas de carga e ambientais do inversor PowerFlex série 750
  • Localização de falhas de equipamentos do inversor PowerFlex série 750
  • Prática integrada: manutenção e localização de falhas de um inversor PowerFlex série 750

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenção e localização de falhas do PowerFlex 750-Series
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.