Loading

Configuração e partida do conversor CC PowerFlex

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CDD161
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso de desenvolvimento de habilidades apresenta conceitos e técnicas que ajudarão você a iniciar e configurar com sucesso um conversor CC PowerFlex®. Você aprenderá a reconhecer o hardware do conversor CC PowerFlex e a verificar a fiação adequada do conversor. Você também aprenderá a realizar tarefas de partida. Ao longo do curso, você terá a chance de usar uma variedade de ferramentas de partida e configuração, incluindo:

  • LCD IHM
  • DriveExplorer™ software
  • DriveExecutive™ software Após cada demonstração, serão propostos exercícios que oferecem prática extensiva com o uso do conversor CC PowerFlex.

Este curso pode ser realizado como um curso autônomo ou em conjunto com outros cursos do currículo de conversores CA e CC PowerFlex para desenvolvimento adicional de habilidades.

*Requisitos de energia no local Este curso está disponível apenas como uma oferta privada, no local. Sua empresa deve ser capaz de fornecer alimentação do trifásico CA de 230 volt para operar as estações de trabalho do conversor CC PowerFlex.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Aplicar os fundamentos do conversor CC (opcional)
  • Aplicar os fundamentos do motor CC (opcional)
  • Identificar o hardware do PowerFlex conversor CC
  • Aplicar energia a um PowerFlex conversor CC
  • Configurar os parâmetros do PowerFlex conversor CC usando a IHM LCD A3
  • Configurar os parâmetros do PowerFlex conversor CC usando a IHM LCD A6 (opcional)
  • Configurar os parâmetros do PowerFlex conversor CC usando o software DriveExplorer
  • Configurar os parâmetros do PowerFlex conversor CC usando o software DriveExecutive
  • Preparar a partida de um PowerFlex conversor CC
  • Ajustar o regulador de corrente do PowerFlex conversor CC
  • Ajustar o regulador de velocidade do PowerFlex conversor CC
  • Instalar e comissionar um adaptador EtherNet/IP
  • Comissionar um PowerFlex conversor CC usando o software de acionamento
  • Controlar a operação do PowerFlex conversor CC

Quem deve participar

Indivíduos responsáveis pela configuração e partida dos conversores CC PowerFlex devem fazer este curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são recomendados:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Capacidade de realizar tarefas básicas do Microsoft Windows
  • Conclusão do curso Fundamentos de motores e conversores CA/CC (CCA101) ou treinamento on-line de Fundamentos de motores e conversores CA e CC (ePass/WBT1PACK) ou experiência equivalente

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar a experiência de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos a cada aluno como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno contém os principais conceitos, definições e exemplos apresentados no curso e inclui os exercícios práticos
  • O Manual do usuário dos conversores CC PowerFlex inclui diagramas de fiação, listas de parâmetros, códigos de falha/alarme e outras dicas de configuração e localização de falhas

Prática prática

A prática prática é parte integrante do aprendizado, e este curso oferece amplas oportunidades práticas. Uma estação de trabalho em sala de aula permite que os alunos iniciem o conversor e controlem sua operação. A estação de trabalho do conversor CC PowerFlex apresenta situações reais de partida e configuração em um ambiente de sala de aula.

Agenda do curso

Dia 1

  • Aplicação dos fundamentos do conversor CC (opcional)
  • Aplicação dos fundamentos do motor CC (opcional)
  • Identificação do hardware do PowerFlex conversor CC
  • Aplicação de energia a um PowerFlex conversor CC
  • Configuração dos parâmetros do PowerFlex conversor CC usando a IHM LCD A3
  • Configuração dos parâmetros do PowerFlex conversor CC usando a IHM LCD A6 (opcional)
  • Configuração dos parâmetros do PowerFlex conversor CC usando o software DriveExplorer

Dia 2

  • Configuração dos parâmetros do PowerFlex conversor CC usando o software DriveExecutive
  • Preparação para a partida de um PowerFlex conversor CC
  • Ajuste do regulador de corrente do PowerFlex conversor CC
  • Ajuste do regulador de velocidade do PowerFlex conversor CC
  • Instalação e comissionamento de um adaptador EtherNet/IP
  • Comissionamento de um PowerFlex conversor CC usando o software de acionamento
  • Controle da operação do PowerFlex conversor CC

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Configuração e partida do conversor CC PowerFlex
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.