Loading

Manutenção e localização de falhas do PowerFlex 700S Phase II

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: PFX700S2-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso de desenvolvimento de habilidades apresenta conceitos e técnicas que ajudarão os alunos a manter e realizar a localização de falhas de um PowerFlex® 700S Phase IIAC drive com sucesso. Os alunos aprenderão a reconhecer o hardware do PowerFlex 700S Phase II drive e a conectar o drive corretamente. Os alunos também aprenderão a diagnosticar falhas específicas relacionadas à carga, ao ambiente e aos equipamentos. Ao longo do curso, os alunos usarão a IHM LCD, o software DriveExplorer™ e o software DriveExecutive™ para eliminar falhas e alarmes. Após cada demonstração, os alunos receberão um exercício baseado em aplicação que oferece ampla prática prática usando o PowerFlex 700S drive.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de executar as seguintes tarefas:

  • Compreender o hardware do inversor de CA de alto desempenho PowerFlex 700S Fase II
  • Configurar parâmetros usando a IHM LCD
  • Configurar parâmetros do inversor usando o software DriveExecutive e DriveExplorer
  • Configurar opções de controle do motor
  • Selecionar opções de realimentação de velocidade
  • Atualizar o firmware do módulo de comunicação
  • Configurar uma aplicação de engrenagem interna
  • Configurar comunicações Synchlink™
  • Realizar a localização de falhas em um inversor de CA de alto desempenho PowerFlex 700S Fase II
  • Instalar e configurar um adaptador de comunicação ControlNet
  • Instalar e configurar um adaptador de comunicação EtherNet

Quem deve participar

Indivíduos responsáveis pela inicialização, configuração, manutenção e localização de falhas dos inversores PowerFlex 700S Phase II devem fazer este curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Capacidade de realizar tarefas básicas do Microsoft Windows
  • Conclusão do curso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno contém os principais conceitos, definições e exemplos apresentados no curso e inclui os exercícios práticos.

Prática prática

A prática prática é uma parte integrante do aprendizado, e este curso oferece amplas oportunidades práticas. Uma estação de trabalho em sala de aula permite que os alunos substituam componentes do inversor PowerFlex 700S e localizem falhas e alarmes. A estação de trabalho do inversor PowerFlex 700S apresenta situações reais de manutenção e localização de falhas em um ambiente de sala de aula.

Agenda do curso

  • Compreensão dos conceitos básicos do inversor
  • Compreensão do hardware do inversor de CA de alto desempenho PowerFlex 700S Fase II
  • Configuração de parâmetros usando a IHM LCD
  • Configuração de parâmetros do inversor usando o software DriveExecutive
  • Configuração de parâmetros do inversor usando o software DriveExplorer
  • Configuração de opções de controle do motor
  • Seleção de opções de realimentação de velocidade
  • Atualização do firmware do módulo de comunicação
  • Configuração de uma aplicação Gear-In
  • Configuração de comunicações Synchlink
  • Localização de falhas em um inversor de CA de alto desempenho PowerFlex 700S Fase II
  • Instalação e configuração de um adaptador de comunicação ControlNet
  • Instalação e configuração de um adaptador de comunicação EtherNet

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenção e localização de falhas do PowerFlex 700S Phase II
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.