Loading

Comunicações de controle vetorial PowerFlex 700 por rede EtherNet/IP

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCA165
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após concluir este curso, dado um inversor de controle vetorial PowerFlex® 700 que foi iniciado e configurado com sucesso, você deverá ser capaz de adicionar seu inversor a uma rede EtherNet/IP que inclua:

  • Controladores Logix5000™
  • Terminais PanelView™ Plus executando o software FactoryTalk® View ME

Ao longo do curso, você terá a chance de usar uma variedade de ferramentas de hardware e software, incluindo:

  • A IHM LCD A3
  • A aplicação Studio 5000 Logix Designer®
  • Software de configuração do inversor (DriveExecutive™, Connected Components Workbench™)

Após cada demonstração, você receberá exercícios que oferecem prática extensiva usando um inversor de controle vetorial PowerFlex 700 em conjunto com um controlador CompactLogix™ e/ou terminal PanelView Plus. Este curso de um dia pode ser realizado como um curso autônomo ou em conjunto com outros cursos do currículo PowerFlex 700 para ampliar ainda mais o desenvolvimento de habilidades.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de executar as seguintes tarefas:

  • Adicionar um PowerFlex 700 de controle vetorial a um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Importar o código de controle do PowerFlex 700 de controle vetorial para um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Criar um novo código de controle do PowerFlex 700 de controle vetorial em um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Sincronizar dados e testar os modos de operação do PowerFlex 700 de controle vetorial
  • Configurar as comunicações peer to peer do PowerFlex 700 de controle vetorial

Quem deve participar

Indivíduos responsáveis pelo comissionamento de inversores de controle vetorial PowerFlex 700 em uma rede EtherNet/IP devem fazer este curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Conclusão do curso PowerFlex 700 Vector Control Configuration and Startup (CCA161) ou experiência equivalente
  • Conhecimento dos fundamentos do sistema Logix 5000 e habilidades básicas de programação por meio de um dos seguintes métodos:
    • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Nível 2: Programação Básica de Lógica Ladder (CCP151)
    • Conclusão do software RSLogix 5000®/Studio 5000® disponível
  • Experiência equivalente no trabalho

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática prática. As soluções estão incluídas após cada exercício para feedback imediato.
  • O Guia de procedimentos do PowerFlex 700 padrão e de controle vetorial fornece todas as etapas necessárias para concluir as tarefas comuns do PowerFlex 700, incluindo as tarefas nos exercícios práticos. Seguindo os procedimentos neste auxílio ao trabalho, você pode aplicar imediatamente o que aprendeu no curso ao seu próprio trabalho.
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 fornece as etapas necessárias para concluir as tarefas básicas da aplicação Logix Designer que são comuns a todas as plataformas de hardware Logix 5000.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando a estação de trabalho PowerFlex 700 AC Drive (ABT-TDPF700). Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Agenda do curso

  • Adição de um PowerFlex 700 de controle vetorial a um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Importação do código de controle do PowerFlex 700 de controle vetorial em um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Criação de novo código de controle do PowerFlex 700 de controle vetorial em um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Sincronização de dados e teste dos modos de operação do PowerFlex 700 de controle vetorial
  • Configuração das comunicações peer to peer do PowerFlex 700 de controle vetorial
  • Prática integrada – Adição de PowerFlex 700 de controle vetorial e código de inversor a um projeto Studio 5000 Logix Designer

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.