Loading

Partida em campo do drive PowerFlex 400 para aplicações de HVAC

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCA171-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece conceitos fundamentais de operação de conversores CA/CC e motores para permitir a partida eficaz dos PowerFlex 400 no mercado de HVAC. Este curso fornece aos alunos informações relacionadas a aplicações, seleção e dimensionamento adequados do drive, bem como várias considerações de instalação. Os alunos aprenderão a reconhecer o hardware do PowerFlex 400 e a programar e realizar a localização de falhas do drive adequadamente como parte de um serviço de partida típico. Ao longo deste curso, os alunos usarão a IHM LCD e o software DriveExplorer para programar e monitorar vários parâmetros do drive.

Após cada demonstração, os alunos receberão um exercício baseado em aplicações que oferece ampla prática usando o PowerFlex 400.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Tecnologia básica de drive e motor
  • Visão geral do PowerFlex 400 e do produto configurado
  • Programação geral e laboratório de bypass
  • Visão geral e laboratórios de recursos específicos da aplicação
  • Considerações sobre instalação e aplicação
  • Visão geral do software DriveExplorer
  • Visão geral das comunicações de rede
  • Procedimento de registro de partida
  • Relacionar os recursos do produto às necessidades da aplicação
  • Verificar a instalação adequada do drive
  • Programar o drive de forma eficaz

Quem deve participar

Técnicos de manutenção e partida, empreiteiros, ESCOs, integradores de controles de HVAC e outros que conduzirão partidas de inversores PF400 para aplicações de HVAC devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Capacidade de realizar tarefas básicas do Microsoft® Windows®
  • Conclusão do curso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) ou experiência equivalente
  • Experiência anterior trabalhando com tecnologia de drive CA

O que uma partida inclui?

A partida é uma verificação e uma checagem de qualidade da instalação do drive e da partida, garantindo que os critérios elétricos, mecânicos e ambientais adequados sejam atendidos. Uma partida qualificada é limitada apenas àqueles indivíduos que fizeram o curso e passaram no exame escrito. Uma partida qualificada estende a garantia padrão do produto da Rockwell Automation de 12 meses após a partida (ou dezoito meses a partir da data de fabricação) para 24 meses a partir da partida (não excedendo 30 meses a partir da data de fabricação).

O que o técnico fornecerá?

O técnico de partida executará a partida nos drives PowerFlex 400 e fornecerá o serviço de garantia quando autorizado pelo Departamento de Suporte Técnico da Rockwell Automation. O serviço de garantia é limitado à substituição do drive. O reembolso para substituição do drive será limitado. O técnico de partida do drive executará e documentará o seguinte para se qualificar para a garantia estendida:

  • Informações da placa de identificação do drive e do motor
  • Verificar a instalação adequada do drive
  • Inspeção física dos equipamentos, incluindo a verificação de todas as conexões elétricas quanto à firmeza
  • Verificar a montagem e o aterramento adequados
  • Verificar a rede de distribuição adequada e a alimentação sendo aplicada ao drive
  • Verificar a lista de verificação de instalação ou verificações elétricas
  • Verificar a configuração, ajuste, programação e operação do drive
  • Fornecer descrição da aplicação

Localização do curso

Este curso será realizado local ou regionalmente com base na demanda e no número de alunos.

Agenda do curso

  • Conceitos básicos de drive e teoria de motor
  • Visão geral do produto PowerFlex 400
  • Laboratório de programação geral
  • Visão geral e laboratórios de recursos específicos de aplicação
  • Laboratório de bypass
  • Considerações sobre instalação e aplicação
  • Visão geral do produto configurado
  • Visão geral do software DriveExplorer
  • Visão geral das comunicações de rede
  • Procedimento de registro de start up
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Partida em campo do drive PowerFlex 400 para aplicações de HVAC
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.