Loading

Introdução à comunicação HART

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: ICS-115
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os componentes, a função e o projeto de malhas de instrumentação para protocolos de comunicação HART.

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de:

  • Identificar e discutir os componentes de um comunicador HART
  • Demonstrar métodos de conexão a dispositivos de campo
  • Demonstrar como configurar e calibrar corretamente dispositivos de campo

Quem deve participar

Este curso é adequado para Instrumentation Technicians e técnicos de I&C.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento de conceitos elétricos básicos

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos em sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do estudante inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades essenciais ao concluir várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de próximo nível

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Curso de células de pressão diferencial (ICS-300)
  • Curso de detecção de nível (ICS-305)
  • Curso de detecção de vazão (ICS-310)
  • Curso de detecção de temperatura (ICS-315)

Agenda do curso

  • Introdução
  • Protocolos de comunicação HART
  • Conexão do comunicador HART aos instrumentos
  • Configuração de instrumentos compatíveis com HART
  • Calibração de instrumentos compatíveis com HART
  • Revisão
  • Exame final

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Introdução à comunicação HART
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.