Loading

Detecção de temperatura

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: ICS-315
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre como diferentes detectores de temperatura funcionam e seus usos em um ambiente de controle de processo.

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de:

  • Identificar e descrever os componentes de diferentes dispositivos de detecção de temperatura
  • Descrever como os dispositivos de detecção de temperatura operam
  • Demonstrar diferentes métodos de conexão e usos de dispositivos de detecção de temperatura
  • Demonstrar a configuração e calibração adequadas de dispositivos de detecção de temperatura

Quem deve participar

Este curso é projetado para técnicos de manutenção elétrica, técnicos eletrônicos ou técnicos de I&C.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão da teoria elétrica e dos sistemas elétricos

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos em sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades essenciais ao concluir várias práticas integradas durante o curso.

Próximo nível de aprendizado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Curso de detecção de vazão de células de pressão diferencial (ICS-300)
  • Curso de detecção de nível (ICS-305)
  • Curso de detecção de vazão (ICS-310)
  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Agenda do curso

  • Construção de dispositivo de detecção de temperatura
  • Operação de dispositivo de detecção de temperatura
  • Calibração de dispositivo de detecção de temperatura
  • Exercícios de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Detecção de temperatura
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.