Loading

Visão geral de instrumento

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: ICS-110
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os componentes, a função e o projeto de malhas de instrumento.

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de:

  • Identificar os diferentes tipos de instrumentos usados em uma malha de instrumentação
  • Descrever e explicar a função dos componentes usados em uma malha de instrumentação
  • Demonstrar como construir uma malha de instrumentação básica

Público-alvo

Este curso é adequado para técnicos de instrumentação e técnicos de I&C.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, são necessários os seguintes pré-requisitos:

  • Conhecimento de conceitos elétricos básicos

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave concluindo várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Introdução às comunicações HART (ICS-125)

Agenda do curso

  • Introdução às malhas de instrumento
  • Componentes de uma malha de instrumento
  • Construção de malha de instrumento
  • Sinais de controle de malha de instrumento
  • Exercícios de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Visão geral de instrumento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.