Loading

Eletrônica industrial

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: ICS-100
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre a função e a análise de circuito de fontes de alimentação, amplificadores, integradores, comparadores e osciladores.

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de:

  • Discutir as características e usos de dispositivos semicondutores
  • Discutir as características e usos de transistores bipolares
  • Descrever a operação de diodos
  • Descrever a operação de transistores
  • Descrever a operação de amplificadores operacionais

Quem deve participar

Este curso é adequado para técnicos de manutenção elétrica, técnicos eletrônicos e técnicos de I.C.

Pré-requisitos

Nenhum

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Basic Digital Circuits course (ICS-105)

Agenda do curso

Dia 1

  • Explicação das operações do diodo
  • Uso de diodos em circuitos
  • Comparação de tipos de diodos
  • Diferenciação de tipos de retificadores
  • Filtragem de formas de onda retificadas usando os seguintes filtros:
    • Capacitivo
    • Choke
    • Seção múltipla
    • Pi
    • Filtro de entrada RC

Dia 2

  • Divisão de tensão usando divisores de tensão em série e paralelo
  • Uso de divisores de corrente
  • Regulação de tensão
  • Multiplicação de tensão
  • Aplicação de SCRs a circuitos
  • Uso de diodos Zener como reguladores
  • Aplicação de varistores
  • Descrição dos métodos de operação de LED
  • Diferenciação de transistores bipolares NPN e PNP
  • Polarização de transistores

Dia 3

  • Teste de transistores
  • Fiação de circuitos de transistores para amplificação
  • Uso de dispositivos optoeletrônicos
  • Aplicação de circuitos integrados
  • Revisão
  • Laboratório final
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Eletrônica industrial
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.