Loading

Circuitos digitais básicos

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: ICS-105
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos básicos de eletrônica digital, portas, circuitos, circuitos baseados em flip-flop e técnicas de localização de falhas. Há exercícios práticos para a construção de circuitos.

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de:

  • Converter um número entre binário e decimal
  • Descrever a diferença entre circuitos analógicos e digitais
  • Descrever as portas encontradas na lógica digital
  • Simplificar expressões usando álgebra booliana
  • Descrever como combinar portas lógicas
  • Descrever os circuitos encontrados na lógica sequencial

Quem deve participar

Este curso é adequado para técnicos de manutenção elétrica, técnicos eletrônicos e técnicos de I.C.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão da teoria elétrica e dos sistemas elétricos

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Visão geral de instrumentação (ICS-110)

Agenda do curso

Dia 1

  • Introdução
  • Uso de sistemas de numeração alternativos
  • Interpretação de expressões boolianas
  • Leitura de diagramas de sinais digitais
  • Expressão de dados binários
  • Aplicação de portas lógicas
  • Criação de tabelas verdade

Dia 2

  • Uso de famílias de circuitos integrados
  • Derivação de equações lógicas
  • Detalhamento de circuitos flip-flop
  • Fiação de codificadores e decodificadores
  • Uso de contadores
  • Endereçamento de registradores
  • Explicação das características da RAM

Dia 3

  • Localização de falhas em circuitos digitais
  • Revisão
  • Exercícios de localização de falhas
  • Exame final

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Circuitos digitais básicos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.