Loading

Desenvolvimento de aplicação e localização de falhas GuardLogix

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: SAF-LOG104
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Safety Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Você terá a oportunidade de desenvolver e praticar essas habilidades:

  • Aprender conceitos e terminologia do GuardLogix
  • Criar e configurar um projeto GuardLogix
  • Adicionar e configurar módulos de segurança CompactBlock™ Guard I/O™ e POINT Guard I/O™
  • Gerar Safety Signatures e bloquear/desbloquear um controlador GuardLogix
  • Programar instruções de segurança
  • Realizar a localização de falhas em um projeto GuardLogix

Objetivos

Após a conclusão deste curso, você será capaz de criar um projeto Studio 5000 Logix Designer® para um sistema GuardLogix® e realizar a localização de falhas em um sistema GuardLogix anteriormente operacional.


Quem deve participar

Este curso é destinado a indivíduos que precisam criar, monitorar e localizar falhas em projetos e hardware do Studio 5000 Logix Designer para sistemas GuardLogix.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão das normas internacionais de segurança de máquina
  • Conclusão verificada de um dos seguintes cursos:
    • Studio 5000 Logix Designer Nível 3: Project Development (CCP143)
    • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Course Nível 1 (CCP250)

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos em sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática, e as soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 fornece instruções passo a passo para tarefas comuns a todas as plataformas de hardware Logix 5000. Seguindo os procedimentos neste auxílio ao trabalho, você pode aplicar imediatamente o que aprendeu ao seu próprio trabalho.

Prática prática

Ao longo do curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de:

  • Exercícios que se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição
  • Os exercícios são realizados em uma estação de trabalho GuardLogix

Aprendizado de próximo nível

Depois de entender os tópicos e as habilidades abordados neste curso, você pode querer participar de treinamento de segurança específico, como:

  • Curso de manutenção e localização de falhas de dispositivos e relés de segurança (SAF-COM101)

Agenda do curso

Dia 1

  • Identificar a funcionalidade do controlador GuardLogix
  • Identificar os componentes de hardware do sistema GuardLogix
  • Configurar as propriedades do controlador GuardLogix e as opções de segurança
  • Configurar os módulos de segurança Guard I/O para um projeto GuardLogix
  • Fazer download e upload de um projeto GuardLogix

Dia 2

  • Produzir e consumir dados de segurança GuardLogix
  • Em uma rede EtherNet/IP e mapear tags de segurança
  • Programar uma instrução de parada de entrada de canal duplo
  • Programar uma instrução de parada de entrada de canal duplo com teste e mudo
  • Programar instruções de muting de sensor
  • Programar uma instrução de saída redundante configurável
  • Programar uma instrução de seletor de modo de cinco posições
  • Programar uma instrução de tapete de segurança

Dia 3

  • Localização de falhas no controlador GuardLogix
  • Localização de falhas e substituição de módulos de segurança Guard I/O
  • Prática integrada: programar instruções de segurança
  • Prática integrada: localização de falhas no GuardLogix
  • Componentes do sistema

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Desenvolvimento de aplicação e localização de falhas GuardLogix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.