Loading

Engrenagem

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MMS-235
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos associados a engrenagens, função de engrenagem, folga de engrenagem, lubrificação de engrenagem e relações de engrenagem.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Declarar a finalidade da engrenagem
  • Definir a terminologia associada à engrenagem
  • Identificar os seguintes tipos de arranjos de engrenagem: engrenagem reta, engrenagem helicoidal, engrenagem espinha de peixe, engrenagem cônica, engrenagem de verme e engrenagem planetária
  • Demonstrar como medir a folga em um arranjo de equipamento

Quem deve participar

Este curso é projetado para técnicos mecânicos.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição. Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Curso de eixo e acoplamento (MMS-245)

Agenda do curso

  • Listagem das funções da engrenagem
  • Definição da terminologia da engrenagem
  • Descrição dos arranjos da engrenagem
  • Listagem das vantagens e desvantagens dos arranjos da engrenagem
  • Explicação da orientação do eixo e da transferência de potência
  • Descrição da folga da engrenagem
  • Realização da lubrificação da engrenagem
  • Demonstração dos métodos de inspeção
  • Cálculo das relações de engrenagem
  • Realização da configuração e medição da engrenagem
  • Exercícios de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Engrenagem
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.