Loading

Equipamentos de teste elétrico

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: EMS-115
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre testes elétricos, precauções de segurança associadas a testes elétricos e o uso e cuidado de equipamentos de teste elétrico.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Descrever a operação de um amperímetro analógico
  • Descrever a operação de um amperímetro de garra
  • Descrever a operação de um amperímetro digital
  • Descrever a operação de um detector de tensão
  • Descrever a operação do osciloscópio básico
  • Calcular amplitude, frequência, período, diferença de fase e ciclo de trabalho
  • Descrever a operação de um megômetro (megger)
  • Explicar o propósito da termografia

Quem deve participar

Este curso foi projetado para técnicos de manutenção elétrica.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizado e prática. As soluções estão incluídas após cada exercício para feedback imediato.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave ao completar várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Conduit Bending and Wiring course (EMS-125)

Agenda do curso

Dia 1

  • Categorização de testes elétricos
  • Reconhecimento de tipos de equipamentos de teste
  • Interpretação de leituras de amperímetro
  • Uso de osciloscópio
  • Avaliação de formas de onda com um osciloscópio
  • Medição de resistência de isolamento
  • Uso de megômetros
  • Realização de testes de alta tensão

Dia 2

  • Aplicação dos fundamentos da manutenção preditiva
  • Realização de termografia
  • Realização de testes de infravermelho
  • Avaliação de imagens de infravermelho
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Equipamentos de teste elétrico
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.