Loading

Dobra de eletroduto e fiação

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: EMS-125
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre o cálculo e a realização de curvas de eletroduto, requisitos de fiação, identificação de materiais e a instalação e emenda de fiação em conformidade com as normas NFPA 70.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar e descrever o propósito dos vários tipos de eletroduto usados para percursos elétricos
  • Interpretar dados de eletroduto de metal rígido
  • Explicar os requisitos de preenchimento e espaçamento de eletroduto
  • Explicar e demonstrar os métodos adequados para cortar, alargar, dobrar e instalar eletroduto
  • Identificar entre condutores, isoladores e semicondutores e descrever as principais características de cada um
  • Descrever a construção de cabo e as características dos diferentes componentes usados na construção de cabo
  • Discutir as características operacionais de cabo elétrico
  • Descrever os diferentes métodos de instalação de cabo e suas vantagens e desvantagens em relação a outros métodos de instalação
  • Demonstrar as técnicas adequadas para puxar fio ou cabo
  • Descrever as precauções que devem ser observadas ao emendar fios e demonstrar como fio e cabo são emendados
  • Discutir as diferenças entre emendas de baixa e média tensão

Quem deve participar

Este curso foi projetado para técnicos de manutenção elétrica.

Pré-requisitos

Nenhum

Requisitos da instalação

O cliente fornece o eletroduto, a fiação e os equipamentos específicos do local.

 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso

Prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave ao concluir várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Motor Control and Troubleshooting course (EMS-230)

Agenda do curso

Dia 1

  • Diferenciando tipos e funções de eletroduto 
  • Reconhecendo materiais e seus usos na aplicação de eletroduto
  • Interpretando dados de eletroduto
  • Curvando eletroduto rígido (controle inteligente de motor)

Dia 2

  • Utilizando eletroduto de metal flexível à prova d’água
  • Seguindo requisitos de preenchimento e espaçamento
  • Aplicando métodos de corte de eletroduto

Dia 3

  • Alargando e roscando eletroduto
  • Calculando raio de curvatura
  • Seguindo requisitos de suporte
  • Curvatura de compensação

Dia 4

  • Descrevendo as características elétricas de condutores, semicondutores e isoladores
  • Diferenciando características de materiais de construção
  • Selecionando invólucros de cabo

Dia 5

  • Características
  • Utilizando métodos de instalação adequados
  • Puxando fios e cabo
  • Cortando fios
  • Emendas de baixa e média tensão
  • Exercícios de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito
  • Laboratório final

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Dobra de eletroduto e fiação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.