Loading

Leitura de desenho elétrico

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: FND-030
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso oferece ao participante a compreensão básica de esquemas elétricos e componentes associados à leitura de esquemas elétricos; também oferece ao participante a capacidade de interpretar diagramas de lógica ladder simples.

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de:

  • Descrever a organização de um desenho elétrico
  • Identificar símbolos esquemáticos elétricos comuns
  • Interpretar um diagrama de blocos elétrico e um diagrama unifilar
  • Interpretar um diagrama elétrico trifilar
  • Interpretar um diagrama de tubulação e instrumentação (P&ID)
  • Analisar um circuito lógico básico
  • Interpretar lógica ladder básica

Quem deve participar

Este curso foi projetado para técnicos de manutenção elétrica, mas também é utilizado para treinamento cruzado de técnicos de manutenção mecânica.

Pré-requisitos

Nenhum

Requisitos da instalação

Impressões elétricas da instalação para cada aluno, incluindo: diagrama unifilar, diagrama de fiação, desenho trifilar, P&ID, diagramas de programação CLP.

 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição. Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave ao completar várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Curso de equipamentos de teste elétrico (EMS-115)

Agenda do curso

Dia 1

  • Distinguir tipos e usos de impressões elétricas
  • Reconhecer a organização e o layout da impressão
  • Interpretar a simbologia e as convenções da impressão
  • Interpretar diagrama de blocos
  • Esboçar diagramas unifilares

Dia 2

  • Analisar circuitos
  • Ler desenhos de P&ID
  • Interpretar diagramas de malha
  • Reconhecer símbolos lógicos
  • Analisar circuitos lógicos
  • Diagramar símbolos de lógica ladder
  • Interpretar o layout da lógica ladder
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Leitura de desenho elétrico
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.