Loading

Certificação de mantenedor acelerado do Logix 5000 Nível 1

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP300
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso acelerado é destinado a indivíduos que podem aprender e aplicar rapidamente os conceitos, a terminologia, as habilidades de localização de falhas de hardware e a interpretação da lógica ladder do Logix5000™ em um projeto do Studio 5000 Logix Designer®. Este curso prepara você para o exame de certificação Logix5000 Maintainer Certificate Course Nível 1, que está incluído no preço do curso. Você terá a oportunidade de desenvolver e praticar essas habilidades por meio de:

  • Aprender conceitos básicos e terminologia usados com:
    • Hardware do sistema Logix5000
    • Aplicativo Studio 5000 Logix Designer
    • Software RSLinx® Classic
  • Praticar uma estratégia para diagnosticar e localizar falhas:
    • Problemas de configuração com controladores, I/O ou outro hardware
    • Ruído elétrico
    • Dispositivos de campo com falha/mau funcionamento
    • Problemas de rede EtherNet/IP™

Após a conclusão deste curso, você deverá ser capaz de localizar falhas em um sistema Logix5000 anteriormente operacional e restaurar a operação normal.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Compreender sistemas de controle
  • Localizar os componentes do sistema Logix 5000
  • Conectar um computador a uma rede de comunicação
  • Atribuir endereços IP para uma rede EtherNet/IP™ usando o software RSLinx Classic e chaves rotativas
  • Navegar pela aplicação Studio 5000 Logix Designer
  • Realizar download, upload e entrar em comunicação online
  • Localizar tags e dispositivos de E/S
  • Interpretar, realizar monitoração e editar valores de tags
  • Isolar problemas em um sistema Logix 5000
  • Realizar localização de falhas em problemas elétricos, módulo de E/S digital, módulo de E/S analógica, rede EtherNet/IP™ do sistema Logix 5000 e módulo de E/S distribuída
  • Interpretar a estrutura simples da lógica ladder
  • Documentar e pesquisar a lógica ladder

Quem deve participar

Este curso é destinado a indivíduos que precisam manter e localizar falhas em um sistema Logix 5000 e que tenham experiência de trabalho atual com sistemas Logix 5000.

Observação do currículo: este curso contém muitas das lições dos cursos CCP153, CCP299 e CCCL21 – em um formato acelerado de cinco dias. Não faça os três cursos.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Experiência em leitura de diagramas de fiação
  • Conclusão de pelo menos um curso de Logix 5000 da Rockwell Automation nos últimos dois anos
  • Busca de um Certificado Logix 5000 para mantenedores

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno – Inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • Livro de laboratório – Fornece atividades de aprendizagem e prática prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 – Fornece as etapas necessárias para concluir as tarefas básicas de software comuns a todos os controladores Logix 5000. Seguindo os procedimentos neste auxílio ao trabalho, você pode aplicar imediatamente o que aprendeu ao seu próprio trabalho.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando uma estação de trabalho ControlLogix com 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4). Esses exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Avaliação de certificado

O acesso à avaliação do certificado é válido por 90 dias a partir do final da aula e será fornecido por e-mail.

Agenda do curso

Dia 1

  • Compreensão dos sistemas de controle • Localização dos componentes do sistema Logix 5000
  • Conexão de um computador a uma rede de comunicação
  • Atribuição de endereços IP para uma rede EtherNet/IP™ usando o software RSLinx Classic e chaves rotativas
  • Navegação pelo aplicativo Studio 5000 Logix Designer

Dia 2

  • Download, upload e entrada em comunicação
  • Localização de tags e dispositivos de E/S
  • Interpretação, monitoração e edição de valores de tags
  • Isolamento de problemas em um sistema Logix 5000
  • Localização de falhas em problemas elétricos
  • Localização de falhas em problemas de módulo de E/S digital

Dia 3

  • Localização de falhas em problemas de módulo de E/S analógica
  • Localização de falhas em problemas de rede EtherNet/IP™ do sistema Logix 5000
  • Localização de falhas em problemas de módulo de E/S distribuída
  • Prática integrada – localização de falhas em hardware Logix 5000 e problemas de rede EtherNet/IP™
  • Interpretação de estrutura simples de lógica ladder
  • Documentação e pesquisa de lógica ladder

Dia 4

  • Forçar E/S e alternar bits
  • Edição de lógica ladder on-line
  • Interpretação de instruções de temporizador e contador
  • Interpretação de instruções de matemática, comparação e movimentação
  • Interpretação de instruções de cópia e preenchimento de arquivo

Dia 5

  • Interpretação de instruções de controle de programa
  • Análise e localização de falhas em um sistema usando um gráfico de tendências
  • Localização de falhas em problemas de controlador Logix 5000
  • Atualização do firmware Logix 5000
  • Gerenciamento de arquivos de projeto do Studio 5000 Logix Designer

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Certificação de mantenedor acelerado do Logix 5000 Nível 1
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.