Loading

FactoryTalk Analytics GuardianAI

Preveja falhas de equipamentos e reduza o tempo de parada não programada.
Trabalhador profissional de fábrica moderna usando laptop para controlar o programa de máquina automática. Engenharia com laptop e Controlador Lógico Programável para gerenciar o funcionamento de máquina de grande porte totalmente automática.
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM
  • Fiix CMMS
    • Biblioteca de literatura FactoryTalk Analytics GuardianAI
    • Biblioteca de literatura FactoryTalk Analytics GuardianAI
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI Central de Download e Compatibilidade de Produtos
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI Central de Download e Compatibilidade de Produtos

Otimize as atividades de manutenção e reduza o tempo de parada não programada com aviso prévio de falhas de ativos iminentes fornecido pelo FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™. Quando os engenheiros de manutenção entendem a integridade dos ativos no chão de fábrica, eles podem planejar suas tarefas com eficiência. O FactoryTalk Analytics GuardianAI fornece monitoração contínua baseada em condições, alertando a equipe de manutenção quando um ativo começa a mostrar sinais de degradação e fornecendo insights sobre a causa provável da falha. Com essas informações, eles podem planejar quando realizar o reparo necessário e confirmar se têm os recursos e peças necessários em mãos. Os tempos de reparo são reduzidos e o tempo de parada não programada e dispendioso é evitado.

Vídeo
IA para manutenção preditiva

Descubra como você pode usar IA para adicionar uma camada de proteção à sua operação que fornece orientação para evitar tempo de parada não programada, reduzir incidentes de segurança e maximizar os recursos de manutenção.

Por que o FactoryTalk Analytics GuardianAI para manutenção preditiva?

Use seus inversores de frequência existentes como sensores

Obtenha mais valor de seus dispositivos Allen-Bradley® por meio da integração premium com inversores de frequência PowerFlex®

Avance da detecção de anomalia para a identificação de anomalia

Identifique a causa provável de uma falha iminente com experiência incorporada e aprendizado contínuo

Não é necessário conhecimento em data science

Capacite seus profissionais de TO com aprendizado de máquina por meio de fluxos de trabalho intuitivos e guiados pelo usuário

Analise na borda

Treine e execute diretamente na borda para previsões quase em tempo real

Use seus inversores de frequência existentes como sensores

Não há necessidade de adquirir sensores ou equipamentos de monitoração adicionais. Com o FactoryTalk Analytics GuardianAI, são fornecidas advertências antecipadas de possíveis falhas de ativos usando dados de inversor de frequência (VFD). O FactoryTalk Analytics GuardianAI oferece integração premium com inversores de frequência PowerFlex 755, 755T e 6000T, aproveitando dados de sinais elétricos para monitoração baseada em condições de aplicações de bomba, ventilador e soprador.

Inversores de frequência PowerFlex 755 CA
Dois inversores de frequência PowerFlex 755 de 20 G
Inversores de frequência PowerFlex 755 CA

Inversor de frequência de baixa tensão adequado para uma ampla variedade de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores.

Saiba mais
Inversores de frequência PowerFlex 755TL, TR e TM
Família PowerFlex 755T XT Frame 10 Front plus
Inversores de frequência PowerFlex 755TL, TR e TM

Forneça mitigação harmônica, regeneração e soluções empresariais comuns.

Saiba mais
Inversor de frequência PowerFlex 755TS
Allen-Bradley 20G2 PowerFlex 755TS F2 STD tipo 1 capa
Inversor de frequência PowerFlex 755TS

Adequado para aplicações comuns de inversor de frequência tradicionais e aplicações especializadas que exigem controle do motor de alto desempenho.

Saiba mais
Inversores de frequência CA de média tensão PowerFlex 6000T
Três gabinetes metálicos altos, cinza, lado a lado, compõem a unidade do inversor de frequência PowerFlex 6000T da Rockwell Automation – usada para controlar motores em aplicações industriais pesadas.
Inversores de frequência CA de média tensão PowerFlex 6000T

Inversor de frequência de média tensão adequado para uma variedade de aplicações, incluindo ventilador, bomba e compressor.

Saiba mais

Avance da detecção de anomalia para a identificação de anomalia

O FactoryTalk Analytics GuardianAI vai além da detecção de anomalia. Ele vem pronto para usar com experiência incorporada que não apenas detecta, mas também identifica as falhas específicas da aplicação listadas nos menus suspensos abaixo. Isso ajuda os engenheiros de manutenção a reduzir o tempo de investigação e minimizar qualquer tempo de parada necessário. Se o FactoryTalk Analytics GuardianAI detectar uma anomalia, mas não puder identificá-la, você pode ensiná-lo na próxima vez. Depois de investigar e identificar a origem do problema, você pode rotular a anomalia e, quando o mesmo problema for detectado posteriormente, o FactoryTalk Analytics GuardianAI o reconhecerá e notificará você. 

ícone branco de soprador ventilador
Ventiladores e sopradores
  • Desalinhamento da lâmina
  • Desbalanceamento da lâmina
  • Desgaste da lâmina
  • Lâmina solta
  • Falha elétrica
  • Falha do motor
  • Desalinhamento do eixo
  • Falha do rolamento do ventilador 
ícone de bomba
Bombas
  • Desbalanceamento do impulsor
  • Falha da lâmina
  • Cavitação
  • Alterações na viscosidade
  • Desalinhamento do eixo
  • Alteração na dinâmica do fluido 
ícone de motor
Análise de motor
  • Desbalanceamento
  • Desalinhamento do eixo
  • Montagem estrutural frouxa (pé mole)
  • Folga mecânica
  • Raspagem do rotor
  • Falha no rolamento de esferas
  • Falha na pista interna do rolamento
  • Falha na pista externa do rolamento
  • Falha na gaiola do rolamento 

Não é necessário conhecimento em ciência de dados

O FactoryTalk Analytics GuardianAI oferece aprendizado de máquina sem codificação. Ele coloca a IA nas mãos dos profissionais de TO com um fluxo de trabalho intuitivo de quatro etapas.

Concluir configuração inicial Estabelecer uma avaliação inicial do comportamento de cada ativo Monitorar ativos da fábrica Notificar o usuário quando uma anomalia for detectada
Captura de tela do caminho insatisfatório do FactoryTalk Analytics GuardianAI
Captura de tela do mapeamento de frequência do FactoryTalk Analytics GuardianAI
Captura de tela da Home Line1 do FactoryTalk Analytics GuardianAI
Captura de tela de desvio identificado do FactoryTalk Analytics GuardianAI

Configure seu aplicativo FactoryTalk Analytics GuardianAI em pouco tempo com uma experiência guiada pelo usuário. Não é necessário realizar codificação.

Ensine o FactoryTalk Analytics GuardianAI como seu ativo se comporta sob operação normal usando dados da fábrica em tempo real, sem impacto nas operações da fábrica.

Relaxe enquanto o FactoryTalk Analytics GuardianAI é executado em segundo plano, monitorando os ativos da sua fábrica e emitindo advertências sobre quaisquer sinais de falha.

Você será alertado sobre quaisquer riscos futuros para sua operação com insights sobre a causa provável da falha e a severidade do risco. 

Concluir configuração inicial
Captura de tela do caminho insatisfatório do FactoryTalk Analytics GuardianAI
Estabelecer uma avaliação inicial do comportamento de cada ativo
Captura de tela do mapeamento de frequência do FactoryTalk Analytics GuardianAI
Monitorar ativos da fábrica
Captura de tela da Home Line1 do FactoryTalk Analytics GuardianAI
Notificar o usuário quando uma anomalia for detectada
Captura de tela de desvio identificado do FactoryTalk Analytics GuardianAI

Análise na borda

O FactoryTalk Analytics GuardianAI é implantado, aprende e opera diretamente na borda. Como resultado, ele pode analisar os dados de sinais elétricos do inversor de frequência em altas velocidades para alertar os engenheiros de manutenção sobre anomalias nos primeiros sinais de desvio. Você pode gerenciar seus dispositivos de borda e implantações de aplicativos do FactoryTalk Analytics GuardianAI de forma centralizada, segura e em escala com o FactoryTalk® Edge™ Manager para obter maior produtividade e eficiência.

Infográfico do FactoryTalk Analytics GuardianAI

Pronto para saber mais sobre nossas ofertas de IA?

Opções de encomenda
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de encomenda

Um ponto único para software e serviços de assinatura.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com seu consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.

Fale conosco

Recomendado para você

  • Inversores de frequência (VFDs)
    Inversores de frequência (VFDs)
    Inversores de frequência (VFDs)
    Descubra os inversores de frequência (VFDs), projetados para melhorar o controle do motor, a eficiência energética e o desempenho em aplicações de automação industrial.
    Saiba mais
  • FactoryTalk Analytics LogixAI
    FactoryTalk Analytics LogixAI
    FactoryTalk Analytics LogixAI
    Harness the power of machine learning to predict anomalies in your production processes with FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.
    Saiba mais
  • Computerized Maintenance Management System Fiix
    Computerized Maintenance Management System Fiix
    Computerized Maintenance Management System Fiix
    O Fiix é um software de CMMS para conectar equipes, ferramentas, dados e processos para obter perspectivas críticas, escalar seu programa de manutenção e impulsionar o desempenho dos ativos.
    Saiba mais
  • Evite tempo de parada não programada com IA para manutenção preditiva
    Duas mulheres e um homem com equipamentos de segurança. Equipe de engenheiros profissionais ou capataz trabalhando e discutindo juntos na fábrica, engenheiro andando pelo depósito para inspecionar uma máquina.
    Webinar
    Evite tempo de parada não programada com IA para manutenção preditiva

    O tempo de parada não programada pode resultar em perdas financeiras devido à perda de produtividade e prazos não cumpridos. A manutenção preditiva pode ajudar a evitar essas perdas, fornecendo advertências antecipadas de possíveis falhas de equipamentos.

    Saiba mais
  • Esta é a era da inteligência artificial na manutenção preditiva
    Esta é a era da inteligência artificial na manutenção preditiva
    Blog
    Blog
    Esta é a era da inteligência artificial na manutenção preditiva
    O FactoryTalk Analytics GuardianAI, um novo software da Rockwell Automation, fornece insights de manutenção preditiva por meio de monitoração contínua baseada em condições.
    Leia agora
  • ROK Talk sobre inversores de frequência
    gerente verifica as máquinas na fábrica
    Podcast
    ROK Talk sobre inversores de frequência

    Saiba como a combinação do software FactoryTalk Analytics GuardianAI e dos inversores de frequência PowerFlex oferece uma visão da condição dos ativos da sua fábrica nesta sessão do ROK Talk, "Seu inversor de frequência inteligente tem muito a dizer. Você está ouvindo?"

    Ouça agora
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
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics GuardianAI
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.