Loading

FactoryTalk Analytics VisionAI

Veja o que você esteve perdendo com percepções e análises orientadas por IA
Manufacturing factory with small bottles of green beverages on conveyor belt

O FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ adota uma abordagem sem código para inspeção visual que ajuda a melhorar a qualidade, maximizar a rentabilidade e obter informações críticas dos dados de produção em tempo real. Durante todo o fluxo de trabalho do usuário — desde a configuração da câmera e a captura de imagens até o treinamento e a implementação de modelos, e até mesmo análise do desempenho da qualidade — nossa solução de aprendizado de máquina e inspeção visual foi projetada para que o pessoal de qualidade e operadores da fábrica possam visualizar as informações necessárias para atingir suas metas de desempenho de qualidade.

5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
Blog
Blog
5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
A nova tecnologia de aprendizado de máquina de IA melhora o processo de inspeção de qualidade. A visão de máquina oferece mais rentabilidade e qualidade. Menos tempo de interrupção não programada e desperdício.
Read Now
Veja o que você esteve perdendo com percepções e análises orientadas por IA
Imagem ampliada de alta tecnologia de um olho vendo dados digitais
Folha de dados
Veja o que você esteve perdendo com percepções e análises orientadas por IA

O FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ adota uma abordagem sem código para inspeção de visão de inteligência artificial. Melhore a qualidade do produto, maximize a rentabilidade e obtenha informações críticas de produção a partir de dados em tempo real.

Faça o download agora

Identifique e classifique defeitos

O FactoryTalk Analytics VisionAI encontra defeitos antes impossíveis de detectar, gerando insights e ações.

Detecção avançada de defeitos

Treine um modelo de IA especializado para seu produto com o FactoryTalk Analytics VisionAI, que oferece uma solução leve, mas altamente eficaz, para detectar até mesmo as anomalias mais sutis e raras na produção.

Classificação e análise da causa

Vá além da mera aprovação ou reprovação com a plataforma baseada em nuvem da Rockwell Automation que oferece análise detalhada de anomalias e possibilita ações corretivas.

Integrações de borda e nuvem para controles

Assim que detectamos seus defeitos, os resultados de sua inspeção de qualidade podem ser compartilhados na borda com sistemas de controle e na nuvem por meio de API para seu sistema de execução de manufatura (MES) ou sistema de gestão da qualidade (QMS).

Verificação de falhas de aprovação do FactoryTalk Analytics VisionAI

Integrado na nuvem para qualidade de malha fechada na borda

Inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e gestão de modelos na nuvem para fornecer inspeção de qualidade avançada e incomparável

Diagrama de qualidade de malha fechada do FactoryTalk Analytics VisionAI

Simplifique a inspeção de qualidade

A Rockwell Automation combina experiência em hardware e software e na área para simplificar a inspeção de qualidade

Hardware

Linha de produção de varredura de anomalia do produto
 

Inspeções em tempo real em velocidades de produção com uma solução integrada

Integração de automação essencial por meio de protocolos industriais padrão

Hardware expansível com uso de componentes de pronta-entrega para atender a qualquer aplicação de inspeção

Software

Visualizações de varredura de anomalia de produto
 

A análise essencial armazena todos os dados de imagens e expõe por meio de APIs e percepções orientadas por IA

As operações remotas permitem que a linha de produção seja atualizada em tempo real a partir da nuvem

A gestão de modelo de aprendizado de máquina possibilita que a IA se expanda com eficiência

Experiência no setor

Tela de notificação de anomalia de produto
 

Integrações para permitir alertas e gestão de qualquer lugar

A capacidade de gerenciamento empresarial garante a escalabilidade do retorno do investimento (ROI) em suas implantações

A cibersegurança é um princípio essencial, e o FactoryTalk Analytics VisionAI é desenvolvido com base em tecnologia compatível com SOC 2

Adequado para diversas indústrias de fabricação

Análise pronta para usar voltada a indústrias discretas e híbridas

Ícone de pasta de dente

CPG

Ícone de carro

Automotiva

Ícone de frasco de prescrição

Médica

Ícone de frasco escaldante

Alimentos e bebidas

Ícone de circuito

Eletrônica

IA para sistemas de visão de máquina

Com nosso fluxo de trabalho de ponta a ponta do FactoryTalk Analytics VisionAl, os fabricantes podem implementar facilmente modelos de aprendizado de máquina em suas instalações. O desenvolvimento do modelo depende da experiência de produção e de uma compreensão clara de como são os produtos de qualidade boa e ruim, reduzindo a necessidade de experiência em visão de máquina para criar ou atualizar modelos. Depois que os modelos são implementados, a IA no VisionAI proporciona uma análise mais intuitiva das imagens para possibilitar uma interpretação quase humana do produto durante o processo de inspeção.

Captura

Inspecionar

Visualização da câmera de anomalia do produto

Etiqueta

Criar — Galeria de etiquetas

Etiquetagem do software de varredura de anomalia do produto

Treinamento

Criar — Gestão de treinamento

Gestão de treinamento de software de varredura de anomalia de produto

Implementação

Criar — Gestão de receita

Gestão de receita de software de varredura de anomalia de produto

Integrações por meio da nuvem e protocolos industriais

Integrações na nuvem

  • Utilizadas geralmente para aplicativos de análise de dados ou gestão de processos
  • Integre por Rest API bidirecional
  • Exemplos: ferramentas de BI, sistemas MES/QMS

Integrações no chão de fábrica

  • Utilizadas geralmente para comando e controle em tempo real de sistemas no chão de fábrica
  • Integre por Ethernet/IP
  • Exemplos: sistemas de rejeição, transportadores, dispositivos de fábrica
Integrações na nuvem entre software e hardware do FactoryTalk Analytics VisionAI

Integração da Rockwell Automation

A Rockwell Automation fornece uma solução integrada para simplificar a instalação e agilizar a geração de valor

Nuvem

  • Acesso simplificado à nuvem pelo FactoryTalk® Hub™

Hardware

  • Arquitetura construída em CLPs Allen-Bradley ASEM™ IPC e Logix

Sistema de controle

  • Perfil add-on para integração premier Logix
  • Biblioteca de objetos FactoryTalk® Optix™ para integração de visualização
Integrações de produtos e nuvem Factorytalk Analytics VisionAI Produtos Rockwell Automation

O diferencial da Rockwell Automation

Símbolo de fluxo de trabalho

Solução expansível com fluxos de trabalho intuitivos e focados em TO que não dependem de especialistas

Ícone de rede

Decisões de qualidade orientadas por dados e fortalecidas por análises avançadas prontas para usar

ícone de uma pessoa com um capacete de segurança, trabalhando em um computador

Visão inteligente que se integra ao controle para agregar valor em malha fechada

Fazer acordo

Visão, controle e operações integrados sem atrito em uma plataforma de um só fornecedor

Quer conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência na indústria para auxiliar no projeto, implementação e suporte do seu investimento em automação.

Fale conosco

Você também pode se interessar por:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Software
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics VisionAI
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.