Loading

Inversor de frequência de média tensão PowerFlex 7000
Allen-Bradley

Nossos inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000 oferecem controle preciso de velocidade e torque do motor para aplicações industriais, aumentando a produtividade e a economia.
Loading
  1. visão geral
  2. Documentação
  3. Certificações
Open All Close All
visão geral
  • Gabinete industrial alto cinza e preto com várias portas da Allen-Bradley que abriga inversores de frequência PowerFlex de média tensão
  • Main Image
  • Inversor de frequência PowerFlex 7000 da Allen-Bradley com tecnologia ArcShield
Gabinete industrial alto cinza e preto com várias portas da Allen-Bradley que abriga inversores de frequência PowerFlex de média tensão
Main Image
Inversor de frequência PowerFlex 7000 da Allen-Bradley com tecnologia ArcShield
Chevron LeftChevron Left
Gabinete industrial alto cinza e preto com várias portas da Allen-Bradley que abriga inversores de frequência PowerFlex de média tensão
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Inversor de frequência PowerFlex 7000 da Allen-Bradley com tecnologia ArcShield
Logotipo Allen-Bradley

Nosso inversor de frequência (VFD) PowerFlex® 7000 de média tensão, resfriado a ar e a líquido, está disponível em uma ampla faixa de potência: 150–25350 kW (200–34000 Hp), classificado para 2.4–6.6 kV CA. Esses inversores de frequência de alto desempenho apresentam recursos de regeneração de energia e oferecem partida suave, velocidade variável, torque, direção e controle de parada para motores CA de indução padrão ou síncronos.

Além disso, um inversor de frequência PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield™ possui certificação para atender aos padrões globais de resistência a arco elétrico. Este sistema fornece uma taxa de falha de arco elétrico de até 50 kA e atende aos padrões de proteção de acessibilidade Tipo 2B.


Inversores de média tensão (MV) PowerFlex 7000

Os inversores de média tensão PowerFlex 7000 apresentam tecnologia avançada de semicondutores de potência e um projeto simples com baixa quantidade de componentes. Isso ajuda a aumentar a confiabilidade, além de reduzir o tempo de parada, a manutenção e os custos de peças sobressalentes. 

  • Fornece formas de onda de corrente de saída e tensão de saída quase perfeitas, permitindo o uso de motores padrão
  • Oferece tecnologia Direct-to-Drive™, retificador AFE e configurações de retificador de 18 pulsos
  • Os módulos inversores e retificadores PowerCage™ permitem a substituição do tiristor comutado de gate simétrico em menos de 10 minutos
  • Suporta comprimento de cabo de motor de até 30 km (18′)
  • A arquitetura do sistema de transferência síncrona permite que um inversor de frequência controle vários motores
  • Fornece recursos de regeneração de energia sem hardware adicional. Devolve a energia à rede elétrica. A frenagem regenerativa elimina a necessidade de resistências de frenagem.
  • As comunicações de rede EtherNet/IP fornecem integração total com a plataforma de controle Logix

Simplifique a configuração e a programação com os inversores de média tensão PowerFlex

Fácil configuração, integração e visualização no ambiente de projeto Studio 5000®. A plataforma de controle Logix simplifica a programação de parâmetros e tags e reduz o tempo de desenvolvimento. 

  • Aproveite o software Connected Components Workbench™ para suporte completo ao perfil do dispositivo, facilitando a configuração, a programação e a visualização
  • Localização de falhas mais abrangente e rápida com o gravador de dados forense

Inversor de frequência de média tensão resfriado por ar

  • 150–6000 kW (200–8000 Hp)
  • Robusto, com contagem mínima de componentes, confiabilidade ideal

Configurações estendidas de inversores de frequência de potência

  • Até 25350 kW (34000 Hp)
  • Adicione até quatro módulos de inversores em um sistema—até que a potência do inversor corresponda aos requisitos da aplicação
  • Adequado para aplicações de backup a quente com redundância de controle

Inversor de frequência de média tensão resfriado por líquido

  • 2240–6340 kW (3000–8500 Hp) 
  • Reduz drasticamente os custos de ar condicionado da sala de controle, removendo 90% do calor por meio de um trocador de calor
  • Suporta elevações e temperaturas ambiente mais altas do que os inversores resfriados por ar

Inversor de frequência de média tensão resfriado por líquido para a indústria naval

  • 600–22370 kW (800–30000 Hp) 
  • Os inversores de frequência resfriados por líquido usam a tecnologia Direct-to-Drive™
Análise preditiva e controle adaptativo
Três gabinetes industriais altos de metal com várias portas abrigam inversores de frequência de média tensão PowerFlex
Folheto
Análise preditiva e controle adaptativo

Descubra os recursos e benefícios dos inversores de frequência PowerFlex de média tensão. A família VDF é projetada para aplicações industriais de ventilador, bomba e compressor para todos os fins, até 120 Hz. Além disso, para aplicações especiais de misturador, transportador, indústria naval, guindaste e guincho.

Saiba mais

Aprimore a segurança funcional e do pessoal com os inversores de média tensão PowerFlex

Nossa abordagem de segurança melhora a operação de seu equipamento e ajuda a aumentar a segurança e a produtividade. Os inversores de média tensão PowerFlex 7000 oferecem duas opções para aprimorar a segurança: controle Safe Torque Off e gabinetes resistentes a arco elétrico ArcShield™. 

Safe Torque Off remove a alimentação do motor sem remover a alimentação do inversor de frequência, permitindo uma reinicialização mais rápida do sistema após atingir um estado seguro. 

  • Ideal para aplicações industriais, como transportadores de manuseio de materiais e moinhos de moagem
  • Projetado no controle do inversor, sem exigir componentes eletromecânicos adicionais
  • Atende aos requisitos para SIL 3, nível de desempenho e, CAT 3 conforme IEC 61508 e ISO 13849-1
  • Certificação TÜV

A tecnologia ArcShield ajuda a reduzir os perigos de arco elétrico, os riscos à segurança do pessoal e dos equipamentos, e o tempo de inatividade. O PowerFlex 7000 é um inversor de frequência de média tensão resistente a arco elétrico com classificação de 50 kA e  recursos completos de regeneração de energia. Além disso, é certificado para atender aos padrões globais de resistência a arco elétrico com proteção Tipo 2B.

  • Atende às necessidades e configurações da indústria pesada, 2.4–4.16 kV, com classificação de até 430 A para motores síncronos ou de indução
  • Projetado para redirecionar a energia do arco elétrico para fora da parte superior do gabinete, longe do pessoal
  • A proteção Tipo 2B ajuda a melhorar a proteção do pessoal na frente, na lateral ou atrás do gabinete. A proteção Tipo 2B é mantida quando a porta de controle de baixa tensão está aberta para manutenção
  • A tecnologia de ventilação patenteada ajuda a evitar que a energia de arco elétrico escape pelas aberturas de entrada e exaustão de ar
  • A operação de quatro quadrantes oferece uma gestão de energia eficiente

Conformidade com as normas de resistência a arco elétrico: 

  • IEEE C37.20.7
  • CSA C22.2 No. 22-11
  • EEMAC G14-1
  • IEC 62271-200
  • IEC 62477-2
VÍDEO
A tecnologia ArcShield aprimora a segurança do pessoal e do processo

Reduza o risco em todas as suas operações. As tecnologias de inversor de frequência de média tensão PowerFlex® 7000 aumentam a proteção de pessoal e equipamentos, reduzindo o risco de perigos no local de trabalho.

Os inversores de frequência PowerFlex 7000 oferecem configurações de inversor e opções de controle, como Active Front End com a tecnologia Direct-to-Drive™ e controle de torque de alto desempenho. Além disso, com as opções de controle Safe Torque Off e gabinete ArcShield™ resistente a arco elétrico, o inversor de frequência proporciona desempenho superior e segurança aprimorada para seus ativos críticos.


Comparação de produtos

Aplicações de controle de motor

Aplicação Tipo Torque PowerFlex® 6000T inversor de frequência PowerFlex® 7000 inversor de frequência
Bombas Centrífuga Variável ✓ ✓
Deslocamento positivo Constante ✓ ✓
Alternativa Constante ✓ ✓
Eletro-submersível Variável – Constante ✓ ✓
Polpa Constante ✓ ✓
Compressores Centrífugo Variável ✓ ✓
Alternativo Constante ✓ ✓
Transportadores Cinta plana Constante ✓ ✓
Cinta descendente Constante   ✓
Sopradores Centrífugo Variável ✓ ✓
Extrusoras   Constante   ✓
Ventiladores Centrífugo: ambiente Variável ✓ ✓
Centrífugo: gás quente Variável ✓ ✓
Misturadores Banbury, polpa Constante ✓ ✓
Moinhos SAG, AG, bola Constante   ✓
Guindastes e talhas   Constante   ✓
Resfriadores Centrífugo Variável ✓ ✓
Hélices Propulsão, posicionamento Variável – Constante   ✓

Para uma visão geral mais abrangente e inversores de frequência recomendados, consulte o Guia de seleção de inversores de frequência CA de média tensão PowerFlex.

Recursos do inversor de frequência

Requisito da aplicação Inversor de frequência PowerFlex® 6000T Inversor de frequência PowerFlex® 7000
Regeneração de energia   ✓
Controle vetorial V/Hz ou controle vetorial em malha aberta  ✓ ✓
Controle vetorial completo ✓ ✓
Até 150% de torque de partida ✓ ✓
Torque variável ✓ ✓
Torque constante ✓ ✓
Carga de choque ✓ ✓
Operação contínua em baixa velocidade < 10 Hz   ✓
Comprimento longo do cabo do motor > 10 km (6′)   ✓
Bypass de transferência sincronizada ✓ ✓
Torque de retenção em velocidade zero ✓ ✓
Resistência a arco elétrico ArcShield®   ✓
Compartilhamento de carga ✓ ✓
Análise em tempo real ✓ ✓
Manutenção preditiva ✓  
Manutenção preventiva ✓ ✓
Aplicações de alta velocidade até 90 Hz   ✓
Aplicações de alta velocidade até 120 Hz ✓  
Conforme CIP Security ✓  
Segurança funcional: Safe Torque Off   ✓
Motores de indução ✓ ✓
Motores síncronos   ✓
Motores de ímã permanente ✓  

Software

Você pode usar o seguinte software para programar seus inversores de frequência.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é uma vitória em produtividade e sua loja única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Integração premium do software Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®

  • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
  • Permite configurar as conexões de rede do controlador e do inversor ao mesmo tempo
  • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
  • Oferece uso contínuo do software DriveTools™ SP por meio da funcionalidade de importação e exportação
  • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de falha, alarme e evento
  • Fornece um pacote para configurar todo o seu sistema Logix
  • Oferece perfis de inversor integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
Começar
Design and Configuration Software
Design and Configuration Software
Software
Software
Design and Configuration Software
Simplify standalone machine development and reduce design time for multiple industries with our Connected Components Workbench™ software.
Saiba mais
FactoryTalk Software
mulher com computador
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.

  • DriveTools SP software
    • Oferece programação fácil online e offline
    • Inclui conectividade RSLinx®
    • Inclui DriveExecutive™ e DriveObserver™ software
Saiba mais

Recomendado para você

  • VÍDEO
    Aumente seu retorno do investimento com inversores MV e controle de transferência sincronizada

    Os fabricantes podem reduzir os custos operacionais e de energia usando um inversor de frequência de média tensão PowerFlex e controle de transferência síncrona para operar vários motores. Veja como.

  • Integrated Architecture System
    Integrated Architecture System
    capacidade
    capacidade
    Integrated Architecture System
    Unified industrial automation control system with scalable platform, secure connectivity, and real-time data for improved efficiency and lower costs.
    Saiba mais
  • Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    capacidade
    capacidade
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
    Saiba mais
  • VÍDEO
    Inversores PowerFlex operam 100 ventiladores para simular o clima

    O Instituto de Seguros para Segurança Doméstica e Empresarial conta com equipamentos de acionamento potentes da Rockwell Automation para simular ventos de furacão, chuva, granizo e incêndios florestais em estruturas residenciais e comerciais. Quinze inversores de frequência PowerFlex 7000 de média tensão alimentam mais de 100 ventiladores enormes para criar efeitos de desastres naturais de todos os tipos em estruturas residenciais e comerciais totalmente construídas.

  • Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
    Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
    BLOG
    BLOG
    Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
    Industrial facility managers and engineers are always seeking ways to reduce equipment and energy costs. MV drives & sync-transfer control deliver results.
    Leia agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield 7000-PP004_-EN-P
Teste de aceitação virtual de fábrica MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de inversores de frequência de média tensão PowerFlex PFLEX-BR010_-EN-P
Certificações
Certificações
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

 

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • certificação UL
  •  

    Especificações de sourcing
    Dados técnicos
    Especificações de sourcing

    Saiba mais sobre as opções de comunicação de produto, classificações e certificação para produtos inversor de frequência.

    Saiba mais
    1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
    4. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência PowerFlex 7000 de média tensão
    O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
    Atualize suas preferências de cookies para continuar.
    Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
    • Cookies de Redes Sociais
    • Cookies Funcionais
    • Cookies de Desempenho
    • Cookies de Marketing
    • Todos os Cookies
    Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
    CloseClose