Loading

Inversor de média tensão PowerFlex 6000 (inversor de frequência)

O inversor de frequência PowerFlex 6000 da Allen-Bradley é um inversor de média tensão de alto desempenho para aplicações de inversor de torque constante e variável, novas e de retrofit.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
  3. Certifications
Open All Close All
Overview

Mantenha as aplicações industriais pesadas operando continuamente com os inversores de frequência variável (VFDs) PowerFlex® 6000T com tecnologia TotalFORCE®. Esses VFDs inteligentes são projetados para ajudar você a aumentar a produtividade, funcionar de forma confiável e integrar de forma simples.

Este inversor de média tensão é projetado para aplicações novas e de retrofit de torque variável, torque constante e alta velocidade até 120 Hz. As aplicações de inversores de frequência variam de ventiladores e bombas a transportadores e compressores que requerem controle do motor de 2,3... 11 kV.

A tecnologia TotalFORCE ajuda você a aumentar o rendimento e a qualidade com melhor controle sobre seus motores. Reduza o tempo de parada ao ver problemas antes que aconteçam com dados em tempo real e análises preditivas. Simplifique sua experiência do usuário com uma plataforma de controle para inversores de baixa e média tensão.

Allen-Bradley logo

Novidades

Os inversores de média tensão PowerFlex 6000T ajudam a aumentar a produtividade

Nossos cinco novos aprimoramentos de inversores de frequência podem ajudar a reduzir o uso de energia, o tempo de parada, os custos de manutenção e muito mais.

 

Amplie o uso dos inversores de frequência PowerFlex 6000T para aplicações de motores de ímãs permanentes (permanent magnet, PM)

  • Compatibilidade com aplicações de motores PM de alta eficiência com frequência de saída de até 120 Hz
  • Alcance metas de eficiência energética e sustentabilidade à medida que os motores PM se expandem para as indústrias de petróleo e gás, aquecimento, ventilação e ar condicionado, papel e florestal

As capacidades adicionais de manutenção preditiva ajudam a reduzir o tempo de parada

  • Defina novos alertas preditivos para transformadores, fluxo de ar, rolamentos do motor e da máquina e lubrificações
  • Crie alertas de tempo de execução para componentes críticos

Reduza o risco de cibersegurança

  • Os inversores de frequência habilitados para CIP Security aumentam a segurança para suas máquinas inteligentes, redes e equipamentos

Solução que economiza espaço para sua fábrica

  • O suporte de pré-carga secundária agora está contido na dimensão existente, reduzindo custos e espaço valioso no chão

Mais opções de configuração

  • Cinco slots de opção padrão permitem que você adapte facilmente o inversor de frequência aos requisitos do seu aplicativo  
  • As opções agora incluem ENETR para EtherNet/IP, além de 13TCOMMP1 para PROFIBUS, cartões de encoder, módulos de E/S e muito mais
Vídeo
Impulsione a produtividade com os inversores de média tensão PowerFlex

Simples. Conectado. Fácil de usar. 

O PowerFlex 6000T apresenta uma arquitetura de controle comum e a tecnologia TotalFORCE®.

Simplifique sua integração e experiência operacional escolhendo os inversores de média tensão PowerFlex 6000T. Eles compartilham o mesmo hardware, firmware e software de interface de rede de controle usados nos nossos mais novos inversores de baixa tensão PowerFlex 755T. A utilização de uma plataforma de controle comum em toda a sua base instalada de inversores de frequência reduz os custos de integração, operação e suporte. Uma plataforma comum também reduz os requisitos de treinamento e o inventário de peças sobressalentes.


Análise preditiva e controle adaptativo
Três gabinetes de metal industriais altos com várias portas abrigam inversores de frequência de média tensão PowerFlex
Folheto
Análise preditiva e controle adaptativo

Descubra os recursos e benefícios dos inversores de frequência de média tensão PowerFlex. A linha de inversores de frequência foi projetada para aplicações industriais em ventiladores, bombas e compressores de uso geral de até 120 Hz. Além disso, ela também foi projetada para aplicações em misturadores, transportadores, indústria naval, guindastes e guinchos de uso específico.

Saiba mais

Visão geral

O inversor de média tensão adequado para sua instalação

De plantas industriais de fabricação a plataformas de petróleo em locais remotos, os inversores de frequência PowerFlex são confiáveis para aplicações exigentes por muitas das maiores empresas do mundo.

E o inteligente inversor de frequência de média tensão PowerFlex 6000T não apenas ajuda a manter a produção em funcionamento, mas também a prever o tempo de parada antes que aconteça.

 

Benefícios do inversor de média tensão

Os inversores de frequência PowerFlex 6000T oferecem controle preciso de velocidade, direção e torque.  O inversor de média tensão oferece EtherNet/IP integrado e suporta protocolos de comunicação comuns. A tecnologia padronizada do inversor de frequência reduz a integração de sistemas complexos, operações e manutenção.

  • Vários modos de controle, incluindo controle vetorial de fluxo, com até 150% de torque de partida com encoder e 100% de torque de partida sem encoder
  • Reduzem as cargas de pico de demanda operando próximo ao fator de potência unitário em toda a faixa de velocidades
  • Um transformador de isolamento multipulso montado integralmente para ajudar a alcançar baixos harmônicos no lado da alimentação e alto fator de potência na entrada
  • O controle de vários motores, como compartilhamento de carga e controle de transferência de sincronização, permite que um inversor de frequência PowerFlex MV controle até dez motores
  • A solução RealSine™ reduz significativamente os harmônicos de entrada. A redução da distorção de harmônica ajuda a melhorar a eficiência energética e minimizar os problemas de distribuição de alimentação no chão de fábrica
  • Fornecendo inteligência em tempo real e análises preditivas, a tecnologia TotalFORCE ajuda a reduzir o tempo de parada ao ver problemas antecipadamente

Ofertas de integração premium de inversores de média tensão

Crie um pessoal conectado, orientado por informações. Nossos inversores de frequência são projetados para integrar facilmente via integração premium e dimensionar.

  • Configuração, integração, visualização e operação simplificadas no ambiente Studio 5000®
  • O Connected Components Workbench™ também permite configuração, programação e visualização em um pacote de software gratuito
  • Recurso de monitoração de entrada de energia completa para kW, kVA, kVAr, com kWh, MWh e fator de potência.
  • Atualizações seguras de firmware flash-over-fiber rápidas e seguras para todas as placas de controle principal e células de energia
  • Rápida localização de falhas com o gravador de dados forenses

 

Os inversores de média tensão superam com a Tecnologia inteligente TotalFORCE®

As fábricas de alto desempenho contam com tecnologia inteligente. A tecnologia TotalFORCE leva sua produção para outro patamar, melhorando o controle do inversor e fornecendo dados em tempo real para ajudar a melhorar o rendimento da produção e reduzir o tempo de parada.

  • Reduza os custos de manutenção com alertas de reparo e substituição de equipamentos
  • O inversor de frequência fornece alertas preditivos de ciclo de vida com base em análises incorporadas para componentes críticos
  • Defina modelos analíticos para medir a velocidade do equipamento ou outras características
  • Veja as horas de tempo de execução dos componentes do inversor de frequência e mais para requisitos de manutenção periódica
  • Controle um ou vários motores, via vários modos de controle
  • Reduza ativamente as perturbações do sistema e adapte-se às condições de operação para melhorar a produtividade

 

Expanda a manutenção preditiva para sua fábrica

Combine o FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ com os inversores de frequência PowerFlex 6000T e tenha uma visão sem precedentes sobre a integridade dos ativos de sua fábrica.

Esta solução monitora continuamente os inversores de frequência e ativos da fábrica e alerta sobre problemas antecipadamente, dando mais tempo para planejar e agir. Com insights acionáveis, você pode reduzir o risco, planejar a manutenção preventiva e manter as aplicações funcionando com mais confiabilidade.

Monitore a saúde do inversor de frequência com a tecnologia TotalFORCE

  • Calcule a vida útil esperada dos componentes críticos do inversor de frequência com base no uso real e no ambiente 
  • Preveja a vida útil restante de ventiladores, transformadores, filtros de ar e mais
  • Veja as horas de tempo de execução dos componentes para células de energia, ventiladores etc.

Monitore ativos da planta via visibilidade GuardianAI™ 

  • Analise dados de sinal elétrico ao vivo de seus inversores de frequência PowerFlex existentes, em alta velocidade, diretamente na borda, sem a sobrecarga da infraestrutura de nuvem
  • Preveja e identifique falhas de suas bombas, ventiladores ou sopradores
  • Receba notificações de restrições de fluxo, cavitação, montagem frouxa, desalinhamentos de pás, falhas de rolamento etc.
Vídeo
Sistemas de controle industriais em tempo real aumentam a produção

Sistemas controladores inteligentes de motores podem fazer a diferença entre lucro e prejuízo. Os inversores de frequência PowerFlex fornecem controle do motor preciso. Além disso, os dados em tempo real do sistema operacional ajudam a aumentar a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia

prêmio new equipment digest 23

Comparação de produtos inversores de frequência

Aplicação de controle do motor

Aplicação Tipo Torque Inversor de frequência PowerFlex® 6000T Inversor de frequência PowerFlex® 7000
Bombas Centrífugos Variável ✓ ✓
Deslocamento positivo Constante ✓ ✓
Alternativo Constante ✓ ✓
Eletrossubmersível Variável – constante ✓ ✓
Polpa Constante ✓ ✓
Compressores Centrífugos Variável ✓ ✓
Alternativo Constante ✓ ✓
Transportadores Cinta plana Constante ✓ ✓
Cinta de descida Constante   ✓
Sopradores Centrífugos Variável ✓ ✓
Extrusoras   Constante   ✓
Ventiladores Centrífugos: ambiente Variável ✓ ✓
Centrífugos: gases quentes Variável ✓ ✓
Misturadores Banbury, polpa Constante ✓ ✓
Moinhos SAG, AG, bolas Constante   ✓
Guindastes e guinchos   Constante   ✓
Resfriadores Centrífugos Variável ✓ ✓
Propulsores Propulsão, posicionamento Variável – constante   ✓

Para ter uma visão geral mais abrangente e saber quais são os inversores de frequência recomendados, consulte o Guia de seleção de inversores de frequência de média tensão PowerFlex.

Recursos do inversor de frequência

Requisitos da aplicação Inversor de frequência PowerFlex® 6000T Inversor de frequência PowerFlex® 7000
Regeneração de energia   ✓
Volts/Hertz ou controle vetorial em malha aberta  ✓ ✓
Controle vetorial total ✓ ✓
Até 150% de torque de partida ✓ ✓
Torque variável ✓ ✓
Torque constante ✓ ✓
Carga de choque ✓ ✓
Operação contínua em baixa velocidade < 10 Hz   ✓
Comprimento longo do cabo do motor > 10 km (6 mi)   ✓
Bypass de transferência sincronizada ✓ ✓
Torque de mobilização de velocidade zero ✓ ✓
Resistência a arco elétrico ArcShield®   ✓
Compartilhamento de carga ✓ ✓
Análise em tempo real ✓ ✓
Manutenção preditiva ✓  
Manutenção preventiva ✓ ✓
Aplicações de alta velocidade de até 90 Hz   ✓
Aplicações de alta velocidade de até 120 Hz ✓  
Compatível com o CIP Security ✓  
Segurança funcional: Safe Torque-Off   ✓
Motores de indução ✓ ✓
Motores síncronos   ✓
Motores de ímã permanente ✓  

Soluções integradas do PowerFlex 6000
OrdersOrders
Ferramenta
Soluções integradas do PowerFlex 6000

Escolha a partir de uma variedade de soluções padrão integradas e pré-projetadas para simplificar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega, instalação e facilitarão repetir pedidos e inventário.

Selecione o inversor de frequência, tipo de gabinete e opções de potência.

Saiba mais
Vídeo
Aumente seu retorno do investimento com MV Drives e controle de transferência sincronizada

Os fabricantes podem reduzir custos operacionais e energéticos usando um único inversor de frequência (variable frequency drive, VFD) de média tensão PowerFlex e controle de transferência sincronizada para operar vários motores. Veja como.

Vídeo
Allen-Bradley® PowerFlex® inversores de frequência com capacidades de manutenção preditiva

Mude de abordagens reativas para pró-ativas para manutenção em sua planta fábrica. Veja como os inversores de frequência PowerFlex com manutenção preditiva podem ajudar você a trabalhar com uma mentalidade mais preditiva.


Os inversores de frequência PowerFlex com a tecnologia TotalFORCE aumentam a produtividade

  • Três principais benefícios
    Oito gabinetes industriais altos de metal cinza e preto e unidades de inversores de frequência PowerFlex voltados para a frente.
    Folheto
    Três principais benefícios

    Os fabricantes enfrentam alguns dos seus maiores desafios de produção com os inversores de frequência PowerFlex® com tecnologia TotalFORCE®. Não importa qual o setor industrial, os inversores de frequência inteligentes da Rockwell Automation ajudam a atender suas metas de produção, disponibilidade e redução de consumo de energia.

    Leia agora
  • Automotivo e pneus
    Em uma fábrica de pneus, os pneus descem por uma correia transportadora. A operação é aumentada com inversores de frequência inteligentes que controlam os motores durante todo o processo de fabricação
    Folheto
    Automotivo e pneus

    Cerca de 200 matérias-primas diferentes são combinadas com química, física e engenharia para fornecer pneus com o mais alto grau de conforto, desempenho, confiabilidade e segurança. Os inversores de frequência PowerFlex podem ser usados para quase todo o processo de produção.

    Leia agora
  • Petróleo e gás
    As plataformas de petróleo marítimas dependem de controles de motores industriais, como os inversores de frequência PowerFlex, para aumentar a produtividade e a disponibilidade. Panorama da plataforma central de processamento de petróleo e gás ao pôr do sol onde o combustível é produzido, o hidrocarboneto é tratado e, depois enviado para refinaria, petroquímica, usina de geração de energia e barcaça-tanque para exportação.
    Folheto
    Petróleo e gás

    A natureza competitiva do setor de petróleo e gás exige que as organizações melhorem continuamente suas operações para manter a lucratividade. É por isso que as empresas estão especificando tecnologia de produção inteligente nas atualizações do sistema.

    Leia agora
  • Mineração
    Cinco grandes caminhões de mineração amarelos transportam carvão ou outro mineral preto extraído de uma pedreira.
    Folheto
    Mineração

    Equipamentos de baixo desempenho e tempos de paradas não programadas reduzem sua vantagem competitiva. Uma solução melhor conta com equipamentos inteligentes. Os inversores de frequência inteligentes fornecem dados em tempo real para ajudar a aumentar a produtividade e a disponibilidade, além de reduzir os custos de energia e manutenção. 

    Leia agora
  • Metais
    Aço derretido quente nas cores branco e amarelo brilhante é despejado de um grande recipiente em uma fundição de aço. Fumaça laranja e faíscas brancas cercam a atividade.
    Folheto
    Metais

    Os dispositivos de controle do motor inteligentes fornecem dados operacionais em tempo real para antecipar, resolver ou eliminar rapidamente os problemas de produção. A tecnologia de inversores de frequência PowerFlex ajuda a evitar tempos de paradas não programadas que podem custar milhares de dólares por hora.

    Leia agora
  • Celulose e papel
    Grandes rolos de papel branco colocados no chão em uma fábrica de papel
    Folheto
    Celulose e papel

    Para ter sucesso em mercados internacionais competitivos, as empresas devem adotar tecnologias de produção inovadoras. Mão de obra e processos ineficientes podem eliminar sua vantagem competitiva. Os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE fazem parte da solução que você precisa.

    Leia agora
  • Atualizando a sustentabilidade com a Energy Drive
    Atualizando a sustentabilidade com a Energy Drive
    Estudo de caso
    Estudo de caso
    Atualizando a sustentabilidade com a Energy Drive
    A Energy Drive usa tecnologia de inversor de frequência para ajudar os clientes a atingir metas de sustentabilidade.
    Leia agora

Que (toda) a força esteja com você

No episódio 5 do ROK Talk on Drives, junte-se a Jim e Neal para uma análise profunda de um assunto muito especial para Jim – a Tecnologia TotalFORCE. TotalFORCE é a tecnologia de controle comum dos inversores de frequência Allen‑Bradley PowerFlex 755T LV e do MV Drive™ PowerFlex 6000T. Entre os convidados especiais estará Sayantani Ganguly para falar sobre os inversores de média tensão e Adam Davis, que abordará os inversores de baixa tensão.

Documentation
Product Profiles Publicação
Inversores de CA de tensão média PowerFlex 6000 Medium Voltage embalados nos gabinetes de perfil do produto Tipo 3R/IP54 6000-PP006_-EN-P
Testes de aceitação de fábrica virtuais MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de inversores de média tensão PowerFlex PFLEX-BR010_-EN-P
Explicação sobre os códigos de catálogo de inversor de frequência de média tensão PowerFlex 6000 (Com classificação IEC) 6000-SR002_-EN-P
Especificações de comunicação do Inversor de Frequência de média tensão PowerFlex 6000 6000-SR007_-EN-E
Explicação sobre os códigos de catálogo de inversor de frequência de média tensão PowerFlex 6000 (Com classificação UL) 6000-SR003_-EN-P
Certifications
Certificações
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Identificado CE
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • Listado no UL
  • ANSI
Especificações de aquisição
Dados técnicos
Especificações de aquisição

Saiba mais sobre as opções de comunicação de produto, as classificações e certificações dos produtos de automação.

Saiba mais
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Inversor de média tensão PowerFlex 6000 (inversor de frequência)
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose