- Potência nominal de 0,4 a 22 kW / 0,5 a 30 HP em tensões globais de 100 a 600 V
- Oferece duas portas EtherNet/IP™ incorporadas para suporte a diversas topologias, bem como à funcionalidade de redundância de nível de dispositivo (DLR)
- Tem Safe Torque-off como recurso padrão que pode ser aplicado por meio de segurança convencional ou Segurança Integrada. Ambas têm certificação SIL 3 / PLe Cat 3
- Oferece uma solução de baixo custo para peças de máquinas, aplicações como bombas, ventiladores, esteiras de entrada e saída, que necessitam de controle simples de velocidade para motores de indução
- Permite transferir arquivos de configuração de inversor para uma nova máquina
- Reduz o tempo de parada e minimiza a reconfiguração manual utilizando PACs Logix para detectar um inversor substituído e fazer download de todas as opções de configuração pela EtherNet/IP
- Oferece um novo nível de integração de inversor para ajudar a fornecer uma máquina coordenada e sincronizada
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para operar exclusivamente com nossos Controladores de automação programáveis (PACs) Logix. Isso permite ao inversor usar os recursos do controlador e utilizar o Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar o desenvolvimento e uso da máquina. Esta abordagem aprimorada usa instruções de movimento compartilhadas por inversores PowerFlex 527 e servo-drives Kinetix®, proporcionando a mesma experiência de usuário para configuração, programação e controle dos dois tipos de inversores.
Informação adicional
- Explore os recursos de nossos inversores PowerFlex 527 através do folheto virtual e vídeo dos inversores PowerFlex série 520.
- Conheça o inversor PowerFlex 527 EN ZH — Veja nesse vídeo curto por que o inversor PowerFlex 527 é o complemento ideal para aplicações que utilizam servo-drives Kinetix.
- Saiba como as informações do nosso portfólio de Controle inteligente de motor permitem que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
- Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Blogs presentes
Software
Certificações
- Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IE2 da norma IEC 61800-9-2.
- Listado no UL
- Certificado pela TUV
- EAC
- Semi-F47
- ATEX
- Indústria naval (Lloyds)
- RoHS
- ACS156
- Identificado CE
- Listado no cUL
- RCM
- KCC
- REACH
Documentation
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto PowerFlex série 520 | 520-BR001_-PT-P |
| Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex | PFLEX-BR008_-PT-P |