- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nossos inversores PowerFlex® 523 tem custo otimizado e são ideais para máquinas autônomas. Esses inversores apresentam um projeto modular inovador que dá suporte à instalação e configuração rápidas e fáceis. Além disso, eles oferecem uma programação específica da aplicação e configuração USB, com opções de montagem flexíveis. Os inversores PowerFlex 523 têm potência nominal de 0,2 a 22 kW (0,25 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V. Eles suportam uma ampla gama de controle do motor, têm uma dimensão compacta e operam com temperaturas até 70 °C (158 °F).
A oferta de inversores de frequência PowerFlex 523 e 525 foi ampliada para incluir uma placa opcional PROFINET. A placa conecta os inversores de frequência ao PROFINET para trocar dados facilmente com o controlador de host.
Ao instalar uma placa nos inversores de frequência PowerFlex série 520 por meio do dispositivo PROFINET principal, você poderá:
- Controlar o inversor de frequência por meio do PROFINET
- Modificar os parâmetros do inversor de frequência por meio do PROFINET
- Monitorar o status do inversor de frequência por meio do PROFINET
- Potência nominal de 0,2 a 22 kW / 0,25 a 30 HP em tensões globais de 100 a 600 V
- Tem projeto modular com um núcleo de controle inovador e removível que permite a instalação e configuração de software simultâneas
- Oferece uma ampla gama de controle do motor, incluindo volts por hertz, controle vetorial em malha aberta e controle vetorial em malha aberta com modo de Economizer
- Opera na faixa de temperatura ambiente até 70 °C (158 °F) com redução de capacidade de corrente e um kit de ventilador com módulo de controle
- Oferece montagem lado a lado com abertura de fluxo de ar de 50 mm (1,96 pol.) nas partes superior e inferior do inversor de frequência
- Suporta rede de baixo custo por uma porta RS-485/DSI integrada
Informação adicional
Explore os recursos de nossos inversores PowerFlex 523 através do folheto virtual e vídeo dos inversores PowerFlex série 520.
Software
- Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IE2 da norma IEC 61800-9-2.
- ACS 156
- Identificado CE
- C-Tick
- cUL
- Listado no UL
- GOST-R
- KCC
- RoHs
- SEMI F47
Recomendado para você
Miscellaneous | Publication |
---|---|
Folheto de inversores PowerFlex série 520 | 520-BR001_-PT-P |
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex | PFLEX-BR008_-PT-P |