Loading

PowerFlex 40 22B
Allen-Bradley

Nossos inversores de frequência PowerFlex® 40 oferecem a OEMs, construtores de máquinas e usuários finais controle de motor com desempenho aprimorado em um tamanho compacto e fácil de usar.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(329)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Overview
Allen Bradley

Nossos inversores de frequência PowerFlex® 40 oferecem a OEMs, construtores de máquinas e usuários finais controle de motor com desempenho aprimorado em um tamanho compacto e fácil de usar. Esses inversores apresentam controle vetorial sem sensores para atender a demandas de torque em baixa velocidade. Com opções de invólucro flexíveis e programação simples, eles podem ser instalados e configurados rapidamente. Também temos inversores em pacote que oferecem opções adicionais de controle, alimentação e gabinete, em projetos padronizados.

  • Potência nominal:
    • 100 a 120 V: 0,4 a 1.1 kW / 0,5 a 1.5 HP / 2,3 a 6 A
    • 200 a 240 V: 0,4 a 7,5 kW / 0,5 a 10 HP / 2,3 a 33 A
    • 380 a 480 V: 0,4 a 11 kW / 0,5 a 15 HP / 1,4 a 24 A
    • 500 a 600 V: 0,75 a 11 kW / 1 a 15 HP / 1,7 a 19 A
  • IP20 NEMA/UL tipo aberto, inversor em placa, montagem de flange, IP66 NEMA/UL Tipo 4X/12 e trilho DIN
  • Kit de conversão opcional IP30 NEMA/UL Tipo 1
  • Temperaturas ambiente de até 50 °C (122 °F) permitidas com espaçamento mínimo entre os inversores
  • Inversores Zero-Stacking™ para temperaturas ambiente de até 40 °C (104 °F)
  • Controle V/Hz e vetorial sem sensores, bem como PID do processo
  • Comunicação integral RS-485
  • Módulo conversor serial opcional para uso com qualquer controlador com mensagens DF1
  • Módulos de comunicação opcionais DeviceNet™, ControlNet™ e EtherNet/IP™ Profibus DP, BACnet™ e LonWorks®
  • Proteção contra sobrecarga do inversor, regulação da rampa e partida com motor em movimento
  • O StepLogic® permite a operação como um controlador de posicionamento independente
  • Configuração e programação via teclado integral LCD, teclado remoto ou software
  • A integração premium com inversores PowerFlex® usa a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento

Opções de inversor em pacote

  • As opções de alimentação incluem disjuntor, desconexão a fusível, bypass e fusíveis na entrada
  • Opções de controle de transformador e relé de saída
  • Interface homem-máquina (IHM) montada na porta, chave seletora manual/desligado/automático, sinaleiros de status e potenciômetro de velocidade
Soluções integradas do PowerFlex 40
OrdersOrders
Soluções integradas do PowerFlex 40

Escolha a partir de uma variedade de soluções padrão integradas e pré-projetadas para simplificar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega, instalação e facilitarão repetir pedidos e inventário.

Selecione o inversor de frequência, tipo de gabinete e opções de potência.

Saiba mais

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a família Allen-Bradley Logix 5000™ de controladores e sistema de controle relacionado.

Integração premium do Studio 5000 Logix Designer e dos inversores PowerFlex®

  • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
  • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
  • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
  • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
  • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
  • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
  • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
Início
Software de configuração e projeto
Main Image
Software
Software de configuração e projeto

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para várias indústrias. Use o software Connected Components Workbench com Microsoft Visual Studio para configurar seu inversor PowerFlex 523.

Comece agora mesmo
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de download e compatibilidade de produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Início
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

O DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas em inversores PowerFlex® CA e CC selecionados. As ferramentas incluem os software DriveExecutive™ e DriveObserver™.

Exibir todos

Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IE2 da norma IEC 61800-9-2.
  • Identificado CE
  • C-Tick
  • Listado no cUL
  • Listado no UL
  • RoHS

Recomendado para você

Integrated Architecture®
Integrated Architecture®
Recursos
Recursos
Integrated Architecture®
Os sistemas de controle integrado facilitam a produção inteligente da sua solução de automação industrial.
Explore nossos recursos
Soluções de sistemas de acionamento coordenado
Soluções de sistemas de acionamento coordenado
Recursos
Recursos
Soluções de sistemas de acionamento coordenado
Nossa experiência na indústria ajuda a fornecer soluções completas de inversor de frequência que maximizam a produção e minimizam o risco.
Explore nossos recursos
Controle inteligente de motor
Controle inteligente de motor
Recursos
Recursos
Controle inteligente de motor
Nosso portfólio de controle inteligente de motor aplica tecnologias sofisticadas de controle com recursos de comunicação a dispositivos de controle de motor da Allen-Bradley®.
Documentation
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 40 22B
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose